Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

มีในสต็อก

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
234 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รายละเอียด ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
2.851 ฿ - 3.1544 ฿ 1828 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16.7 mm
สกรูหัวแบน
13.3848 ฿ - 14.8259 ฿ 5613 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
PVDF
17.3 mm
สกรูหัวแบน
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ 20 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
PVDF
9.3 mm
สกรูหัวแบน
3.9753 ฿ - 4.4036 ฿ 38738 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.3 mm
สกรูหัวแบน
19.5329 ฿ - 21.6432 ฿ 1735 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
26.7 mm
สกรูหัวแบน
128.4807 ฿ - 142.3607 ฿ 3200 มีในสต็อก
UL94 V-0
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
137.1005 ฿ - 151.9041 ฿ 10 มีในสต็อก
UL94 V-0
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ 596864 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.3 mm
สกรูหัวแบน
0.986 ฿ - 1.0886 ฿ 9326 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.3 mm
สกรูหัวแบน
1.1556 ฿ - 1.276 ฿ 324050 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.3 mm
สกรูหัวแบน
1.1243 ฿ - 1.2448 ฿ 7344 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.3 mm
สกรูหัวแบน
1.3251 ฿ - 1.4723 ฿ 13796 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
17.3 mm
สกรูหัวแบน
4.6222 ฿ - 5.1175 ฿ 18129 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
สกรูหัวแบน
1.1466 ฿ - 1.2716 ฿ 732 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.3 mm
สกรูหัวแบน
2.1059 ฿ - 2.3334 ฿ 1040 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
26.7 mm
สกรูหัวแบน
161.3359 ฿ - 178.7674 ฿ 15215 มีในสต็อก
UL94 V-0
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
134.5752 ฿ - 149.1111 ฿ 5 มีในสต็อก
UL94 V-0
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
17.1816 ฿ - 19.0376 ฿ 45740 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
16.7 mm
สกรูหัวแบน
1.8471 ฿ - 2.0523 ฿ 115240 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PP
21.7 mm
สกรูหัวแบน
3.1722 ฿ - 3.5202 ฿ 109274 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
20.3 mm
สกรูหัวแบน
  • จาก 12
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.7 mm | 0.657 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100460000VR

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 17.3 mm | 0.681 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100330500VR

ช่วงราคา
14.8259 ฿ - 13.3848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    17.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 9.3 mm | 0.366 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100190500VR

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    9.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 15.3 mm | 0.602 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100690000VR

ช่วงราคา
4.4036 ฿ - 3.9753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 26.7 mm | 1.051 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100500500VR

ช่วงราคา
21.6432 ฿ - 19.5329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    26.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

181051070409

ช่วงราคา
142.3607 ฿ - 128.4807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in

181061570409

ช่วงราคา
151.9041 ฿ - 137.1005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 6.3 mm | 0.248 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100080001VR

ช่วงราคา
1.3072 ฿ - 1.1779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
596864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 13.3 mm | 0.524 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100210000VR

ช่วงราคา
1.0886 ฿ - 0.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100170000VR

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.1556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
324050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 8.3 mm | 0.327 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100090000VR

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 17.3 mm | 0.681 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100330000VR

ช่วงราคา
1.4723 ฿ - 1.3251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    17.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100070000VR

ช่วงราคา
5.1175 ฿ - 4.6222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    4.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 9.3 mm | 0.366 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100190000VR

ช่วงราคา
1.2716 ฿ - 1.1466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    9.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 26.7 mm | 1.051 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100500000VR

ช่วงราคา
2.3334 ฿ - 2.1059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    26.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

181051270409

ช่วงราคา
178.7674 ฿ - 161.3359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15215 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

181031270409

ช่วงราคา
149.1111 ฿ - 134.5752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.7 mm | 0.657 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100460500VR

ช่วงราคา
19.0376 ฿ - 17.1816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 21.7 mm | 0.854 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100480300VR

ช่วงราคา
2.0523 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    21.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 20.3 mm | 0.799 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100700000VR

ช่วงราคา
3.5202 ฿ - 3.1722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90