จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.4115 ฿ - 147.8244 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
ซิลิโคน
|
1.774 in
45.1 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
8.442 ฿ - 9.361 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
Natural
|
ซิลิโคน
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11.823 ฿ - 13.096 ฿ | 7579 มีในสต็อก |
Natural
|
ซิลิโคน
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5.757 ฿ - 6.375 ฿ | 82690 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3.1845 ฿ - 3.5285 ฿ | 11266 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4.277 ฿ - 4.739 ฿ | 6353 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9.375 ฿ - 10.393 ฿ | 5348 มีในสต็อก |
Natural
|
ซิลิโคน
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
21.014 ฿ - 23.283 ฿ | 3600 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
ซิลิโคน
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5.066 ฿ - 5.609 ฿ | 264 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4.488 ฿ - 4.968 ฿ | 28370 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
ซิลิโคน
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10.366 ฿ - 11.487 ฿ | 11989 มีในสต็อก |
สีแดง
|
ซิลิโคน
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5.7782 ฿ - 6.4024 ฿ | 1635 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6.586 ฿ - 7.295 ฿ | 18134 มีในสต็อก |
Natural
|
ซิลิโคน
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5.676 ฿ - 6.29 ฿ | 116719 มีในสต็อก |
สีส้ม
|
ซิลิโคน
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.375 ฿ - 10.393 ฿ | 1487 มีในสต็อก |
สีม่วง
|
ซิลิโคน
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
111.3752 ฿ - 123.4074 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
ซิลิโคน
|
1.547 in
39.3 mm
|
1.774 in
45.1 mm
|
||
27.0214 ฿ - 29.9406 ฿ | 200 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.641 in
16.3 mm
|
0.868 in
22 mm
|
||
5.4221 ฿ - 6.0078 ฿ | 900 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.415 in
10.5 mm
|
||
8.142 ฿ - 9.025 ฿ | 20030 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3.143 ฿ - 3.479 ฿ | 38081 มีในสต็อก |
Natural
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.