Menu Search

จุกปิดแบบดึง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
84 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ สั่งซื้อ
2.6279 ฿ - 2.9045 ฿ 5766 มีในสต็อก
สีชมพู
5.7 mm
ยางซิลิโคน
13.242 ฿ - 14.6742 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
ซิลิโคน
16.9407 ฿ - 18.7789 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
15.5 mm
Natural
15.5 mm
ซิลิโคน
5.0996 ฿ - 5.6439 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
2.3602 ฿ - 2.6145 ฿ 173404 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
1.8962 ฿ - 2.1014 ฿ 488278 มีในสต็อก
Natural
16.5 mm
ซิลิโคน
1.3162 ฿ - 1.4589 ฿ 2462 มีในสต็อก
สีดำ
25.4 mm
EPDM
5.8224 ฿ - 6.4559 ฿ 174 มีในสต็อก
Natural
11.3 mm
ซิลิโคน
3.4934 ฿ - 3.8727 ฿ 75292 มีในสต็อก
Natural
19.2 mm
ซิลิโคน
3.3328 ฿ - 3.6897 ฿ 28379 มีในสต็อก
สีแดง
12.4 mm
ซิลิโคน
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 612 มีในสต็อก
Natural
7.0 mm
ซิลิโคน
44.5312 ฿ - 49.3498 ฿ 2030 มีในสต็อก
Natural
25.9 mm
ซิลิโคน
4.3322 ฿ - 4.8051 ฿ 24 มีในสต็อก
Natural
10.5 mm
ซิลิโคน
1.8962 ฿ - 3.6764 ฿ 18 มีในสต็อก
3.3 mm
Natural
3.3 mm
ซิลิโคน
12.4032 ฿ - 13.7417 ฿ 756 มีในสต็อก
Natural
13.5 mm
ซิลิโคน
7.4509 ฿ - 8.2495 ฿ 41845 มีในสต็อก
Natural
10.4 mm
ซิลิโคน
6.4559 ฿ - 7.1519 ฿ 2344 มีในสต็อก
Natural
9.8 mm
ซิลิโคน
5.5413 ฿ - 6.1392 ฿ 6423 มีในสต็อก
สีดำ
9.8 mm
EPDM
9.472 ฿ - 10.4937 ฿ 10581 มีในสต็อก
สีดำ
12.6 mm
EPDM
2.552 ฿ - 2.8287 ฿ 359816 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
  • จาก 5
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.7 mm | 0.224 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ยางซิลิโคน

499733

ช่วงราคา
2.9045 ฿ - 2.6279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.7 mm
จุกป้องกันเกลียวร่องแรก - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M16 ; อุณหภูมิสูงสุด - 315.6 °C | 600 °F ; เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด - 14.5 mm | 0.570 in

SPFTM16A

ช่วงราคา
14.6742 ฿ - 13.242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

10650202

ช่วงราคา
18.7789 ฿ - 16.9407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    15.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.2 mm | 0.402 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

20019143

ช่วงราคา
5.6439 ฿ - 5.0996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.7 mm | 0.224 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

10623480

ช่วงราคา
2.6145 ฿ - 2.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173404 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.5 mm | 0.65 in ; ; ซิลิโคน

1475757

ช่วงราคา
2.1014 ฿ - 1.8962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
488278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ; EPDM

1475760

ช่วงราคา
1.4589 ฿ - 1.3162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.3 mm | 0.445 in ; ; ซิลิโคน

1475759

ช่วงราคา
6.4559 ฿ - 5.8224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 19.2 mm | 0.756 in ; ; ซิลิโคน

1475758

ช่วงราคา
3.8727 ฿ - 3.4934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.4 mm | 0.488 in ; ความยาวแถบดึง - 20.1 mm | 0.791 in ; ซิลิโคน

35-UTM-M12

ช่วงราคา
3.6897 ฿ - 3.3328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28379 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in ; ความยาวแถบดึง - 23.4 mm | 0.921 in ; ซิลิโคน

39719

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.9 mm | 1.02 in ; ความยาวแถบดึง - 24.6 mm | 0.969 in ; ซิลิโคน

461618

ช่วงราคา
49.3498 ฿ - 44.5312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.5 mm | 0.413 in ; ความยาวแถบดึง - 19.2 mm | 0.756 in ; ซิลิโคน

461607

ช่วงราคา
4.8051 ฿ - 4.3322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 3.3 mm | 0.13 in ; ความยาวแถบดึง - 17.8 mm | 0.701 in ; ซิลิโคน

39727

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 1.8962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    3.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.5 mm | 0.531 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

39725

ช่วงราคา
13.7417 ฿ - 12.4032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
756 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.4 mm | 0.409 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461606

ช่วงราคา
8.2495 ฿ - 7.4509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 9.8 mm | 0.386 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461605

ช่วงราคา
7.1519 ฿ - 6.4559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 9.8 mm | 0.386 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461650

ช่วงราคา
6.1392 ฿ - 5.5413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.6 mm | 0.496 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461658

ช่วงราคา
10.4937 ฿ - 9.472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10581 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - ; ความยาวแถบดึง - 24.0 mm | 0.945 in ; ซิลิโคน

35-UTM-M10

ช่วงราคา
2.8287 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงของตัวยึด
    7.0 mm