Menu Search

แหวนยางร้อยสายเคเบิล - ยึดที่ขอบ

มีในสต็อก

ช่องร้อยสายไฟใช้สำหรับร้อยสายเคเบิลและสายไฟโดยให้การปกป้องจากขอบคม ช่วยเก็บสายเคเบิลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ ไนลอน 6/6 สีธรรมชาติมาตรฐาน UL94 V2 ซึ่งมีอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่อง 80C หรือยางซิลิโคนสีดำอัตราความแข็ง 65 Shore A ซึ่งมีอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่อง 180C ตัวเลขขนาดทั้งหมดเป็นขนาดผลิตภัณฑ์เมื่อติดตั้ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
10.3598 ฿ - 11.4797 ฿ 206163 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
9.1552 ฿ - 10.1457 ฿ 4468115 มีในสต็อก
สีดำ
15.2408 ฿ - 16.8872 ฿ 123590 มีในสต็อก
สีดำ
ปลอกยางเยื่อ - 21.4 mm | 0.843 in ;

CGC-1-01

ช่วงราคา
11.4797 ฿ - 10.3598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206163 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, UL, RMS
  • ความหนาแผง
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
แหวนยางร้อยสายเคเบิล - ยึดที่ขอบ - 10.0 mm | 0.394 in ;

1342664

ช่วงราคา
10.1457 ฿ - 9.1552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4468115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    RMS-379
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
แหวนยางร้อยสายเคเบิล - ยึดที่ขอบ - 15.0 mm | 0.591 in ;

1258288

ช่วงราคา
16.8872 ฿ - 15.2408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    RMS-378
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C
  • ความหนาแผง
    1.0 mm