Menu Search

บานพับเข้ามุมโลหะ

มีในสต็อก

บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อ, พอลิเอไมด์ผสมใยแก้ว 30%, สแตนเลส
  • วัสดุหมุด: PA, POM, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียม สีพ่น ชุบสังกะสี ผิวด้าน โครเมียมมันวาว สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 105, 130 และ 180 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
43 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี จบ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
330.783 ฿ - 366.5204 ฿ 3615 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
12.5 mm
34.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 10 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
พ่นสี
22.0 mm
20.0 mm
37.4685 ฿ - 37.4685 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
66.0 mm
สีดำ
ผิวด้าน
19.8 mm
38.3 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 9 มีในสต็อก
30.0 mm
ธรรมชาติ
แผ่นโครม
22.0 mm
20.0 mm
206.3044 ฿ - 228.5901 ฿ 105 มีในสต็อก
37.0 mm
สีดำ
พ่นสี
27.5 mm
31.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 5 มีในสต็อก
30.0 mm
ธรรมชาติ
แผ่นโครม
22.0 mm
20.0 mm
343.8154 ฿ - 380.9537 ฿ 750 มีในสต็อก
45.0 mm
สีดำ
พ่นสี
14.0 mm
47.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 2210 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
พ่นสี
18.0 mm
28.0 mm
225.3733 ฿ - 249.7202 ฿ 56 มีในสต็อก
53.0 mm
สีดำ
พ่นสี
27.5 mm
37.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 510 มีในสต็อก
53.0 mm
ธรรมชาติ
แผ่นโครม
20.0 mm
22.0 mm
198.3984 ฿ - 219.823 ฿ 8550 มีในสต็อก
53.0 mm
สีดำ
พ่นสี
22.0 mm
20.0 mm
336.6411 ฿ - 373.0076 ฿ 538 มีในสต็อก
42.0 mm
สีดำ
12.5 mm
40.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 18 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
พ่นสี
18.0 mm
28.0 mm
134.7849 ฿ - 149.3476 ฿ 410 มีในสต็อก
30.0 mm
ธรรมชาติ
แผ่นโครม
18.0 mm
28.0 mm
291.6057 ฿ - 323.1091 ฿ 50 มีในสต็อก
42.0 mm
สีดำ
12.5 mm
40.0 mm
274.0002 ฿ - 303.603 ฿ 1098 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
12.5 mm
34.0 mm
98.0749 ฿ - 98.0749 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
51.0 mm
สีดำ
พ่นสี
29.7 mm
44.0 mm
370.7813 ฿ - 370.7813 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
48.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
19.0 mm
30.5 mm
76.1907 ฿ - 76.1907 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
40.0 mm
สีเทา
ไม่ตกแต่ง
34.0 mm
46.0 mm
93.7025 ฿ - 93.7025 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
46.8 mm
สีดำ
พ่นสี
34.3 mm
34.3 mm
  • จาก 3
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ;

40012181E

ช่วงราคา
366.5204 ฿ - 330.783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; สีดำ

09712215E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 66.0 mm | 2.598 in ความกว้างโดยรวม - 38.3 mm | 1.508 in; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20035006

ช่วงราคา
37.4685 ฿ - 37.4685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    19.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    66.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

09711222E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ความกว้างโดยรวม - 31.0 mm | 1.22 in; สังกะสี; สีดำ

098122E

ช่วงราคา
228.5901 ฿ - 206.3044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    37.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    27.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    31.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

09711215E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับถอดแยกได้ - ; ความหนาของใบ - 14.0 mm | 0.551 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์; สีดำ

1001225E

ช่วงราคา
380.9537 ฿ - 343.8154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    45.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    14.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    47.0 mm
  • ความยาวหมุด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; สังกะสี; สีดำ

29712215E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Steel

298122E

ช่วงราคา
249.7202 ฿ - 225.3733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    53.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    27.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    37.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม M6 53.0 mm 22.0 mm โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

29711222E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    53.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม M6 53.0 mm 20.0 mm โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

09712222E

ช่วงราคา
219.823 ฿ - 198.3984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    53.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับตรงมุม M6 42.0 mm 40.0 mm

20012170E

ช่วงราคา
373.0076 ฿ - 336.6411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    42.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; สังกะสี; สีดำ

29712222E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

29711215E

ช่วงราคา
149.3476 ฿ - 134.7849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม M6 42.0 mm 40.0 mm

20012250E

ช่วงราคา
323.1091 ฿ - 291.6057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    42.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ;

40020181E

ช่วงราคา
303.603 ฿ - 274.0002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    ไนลอน 6
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ความกว้างโดยรวม - 44.0 mm | 1.732 in; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20035464

ช่วงราคา
98.0749 ฿ - 98.0749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    51.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    29.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    44.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ความกว้างโดยรวม - 30.5 mm | 1.201 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20043131

ช่วงราคา
370.7813 ฿ - 370.7813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    48.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    19.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    30.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • จบ
    สแตนเลส
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ความกว้างโดยรวม - 46.0 mm | 1.811 in; สังกะสีอัลลอย; สีเทา

20035273

ช่วงราคา
76.1907 ฿ - 76.1907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    34.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    46.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • สี
    สีเทา
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 46.8 mm | 1.843 in ความกว้างโดยรวม - 34.3 mm | 1.35 in; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20035327

ช่วงราคา
93.7025 ฿ - 93.7025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    46.8 mm
  • ความหนาโดยรวม
    34.3 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์