Menu Search

บานพับโลหะถอดแยกได้แบบแถวเรียง

มีในสต็อก

บานพับถอดแยกได้แบบแถวเรียงทำจากโลหะเป็นบานพับด้านข้างที่ยกออกได้ง่ายเพื่อถอดประตูที่ติดตั้ง บานพับมีมุมหมุน 180 องศาและใช้ได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ความยาวของอุปกรณ์ติดตั้งประตู ทั้งหมด
ความยาวโดยรวม ทั้งหมด
ความหนาโดยรวม ทั้งหมด
วัสดุตัวเรือน ทั้งหมด
สี ทั้งหมด
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวของอุปกรณ์ติดตั้งประตู ความยาวโดยรวม สี ความหนาโดยรวม วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
248.9707 ฿ - 275.8697 ฿ 288 มีในสต็อก
64.5 mm
64.5 mm
โครม
17.0 mm
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.5 mm | 2.539 in; ความกว้างโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in; โครม

493111E

ช่วงราคา
248.9707 ฿ - 275.8697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของอุปกรณ์ติดตั้งประตู
    64.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    64.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    17.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การเคลือบผิว
    โครม