Menu Search

บานพับแบบถอดแยกได้

มีในสต็อก

บานพับโลหะถอดแยกได้แบบแบนช่วยให้สามารถถอดประตูได้ง่ายและรวดเร็วด้วยมุมการหมุนของบานพับ 180 องศา มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี การกำหนดทิศทางการติดตั้ง จบ วัสดุตัวเรือน ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
407.4065 ฿ - 451.4247 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
สีดำ
ด้านซ้าย
70.0 mm
456.4217 ฿ - 505.7313 ฿ 193 มีในสต็อก
64.0 mm
สีดำ
ด้านซ้าย
17.0 mm
597.1673 ฿ - 661.682 ฿ 150 มีในสต็อก
64.0 mm
สีดำ
ด้านขวา
17.0 mm
255.4846 ฿ - 283.0841 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
โครม
ด้านซ้าย
70.0 mm
266.7635 ฿ - 295.581 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
โครม
ด้านขวา
70.0 mm
407.4065 ฿ - 451.4247 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
สีดำ
ด้านขวา
70.0 mm
526.915 ฿ - 583.8405 ฿ 152 มีในสต็อก
64.0 mm
สีดำ
ด้านขวา
32.5 mm
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; สีดำ

1699121002E

ช่วงราคา
451.4247 ฿ - 407.4065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • ความหนา
    18.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความกว้างโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in; สีดำ

699121002E

ช่วงราคา
505.7313 ฿ - 456.4217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความหนา
    32.5 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความกว้างโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in; สีดำ

699122001E

ช่วงราคา
661.682 ฿ - 597.1673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความหนา
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; โครม

1699111002E

ช่วงราคา
283.0841 ฿ - 255.4846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • ความหนา
    18.0 mm
  • สี
    โครม
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; โครม

1699111001E

ช่วงราคา
295.581 ฿ - 266.7635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • ความหนา
    18.0 mm
  • สี
    โครม
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; สีดำ

1699121001E

ช่วงราคา
451.4247 ฿ - 407.4065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    18.0 mm
  • ความหนา
    8.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความกว้างโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in; สีดำ

699121001E

ช่วงราคา
583.8405 ฿ - 526.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • ความหนา
    17.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy