Menu Search

ขอเกี่ยวไม่มีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมีเกลียว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กนี้ไม่มีสปริงและมีร่องกุญแจเหมือนกัน ประเภทที่ยึดด้วยน๊อตพอดีกับรูเจาะขนาด 16.2x14.2 ประเภทที่ยึดด้วยคลิปพอดีกับรูเจาะขนาด 17.2 x14.2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด จบ ประเภทคีย์ ระยะจับยึด สั่งซื้อ
183.918 ฿ - 203.792 ฿ 4361 มีในสต็อก
20.0 mm
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
20.0 mm
258.925 ฿ - 286.895 ฿ 1244 มีในสต็อก
20.0 mm
ร่องกุญแจคล้ายกัน
20.0 mm
224.291 ฿ - 248.522 ฿ 5 มีในสต็อก
16.0 mm
ร่องกุญแจคล้ายกัน
16.0 mm
172.42 ฿ - 191.045 ฿ 172 มีในสต็อก
16.0 mm
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
16.0 mm
258.93 ฿ - 286.904 ฿ 1658 มีในสต็อก
13.0 mm
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
13.0 mm
258.925 ฿ - 286.895 ฿ 2313 มีในสต็อก
13.0 mm
ร่องกุญแจคล้ายกัน
13.0 mm
170.894 ฿ - 189.356 ฿ 2880 มีในสต็อก
138.78 ฿ - 153.776 ฿ 1953 มีในสต็อก
138.78 ฿ - 153.776 ฿ 20 มีในสต็อก
กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจแตกต่างกัน 20.0 mm 26.0 mm สังกะสีอัลลอย

05730322E

ช่วงราคา
203.792 ฿ - 183.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4361 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    26.0 mm
  • ระยะจับยึด
    20.0 mm
  • ที่จับสูงสุด
    20.0 mm
กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจคล้ายกัน 20.0 mm 26.0 mm สังกะสีอัลลอย

05710322E

ช่วงราคา
286.895 ฿ - 258.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    26.0 mm
  • ระยะจับยึด
    20.0 mm
  • ที่จับสูงสุด
    20.0 mm
กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจคล้ายกัน 16.0 mm 30.0 mm สังกะสีอัลลอย

05710321E

ช่วงราคา
248.522 ฿ - 224.291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm
  • ระยะจับยึด
    16.0 mm
  • ที่จับสูงสุด
    16.0 mm
กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจแตกต่างกัน 16.0 mm 30.0 mm สังกะสีอัลลอย

05730321E

ช่วงราคา
191.045 ฿ - 172.42 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm
  • ระยะจับยึด
    16.0 mm
  • ที่จับสูงสุด
    16.0 mm
กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจแตกต่างกัน 13.0 mm 31.0 mm สังกะสีอัลลอย

05730320E

ช่วงราคา
286.904 ฿ - 258.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    31.0 mm
  • ระยะจับยึด
    13.0 mm
  • ที่จับสูงสุด
    13.0 mm
กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจคล้ายกัน 13.0 mm 31.0 mm สังกะสีอัลลอย

05710320E

ช่วงราคา
286.895 ฿ - 258.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    31.0 mm
  • ระยะจับยึด
    13.0 mm
  • ที่จับสูงสุด
    13.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

066123710E

ช่วงราคา
189.356 ฿ - 170.894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    33.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

066123721E

ช่วงราคา
153.776 ฿ - 138.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    25.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

066123711E

ช่วงราคา
153.776 ฿ - 138.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm