Menu Search

ขอเกี่ยวไม่มีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมีเกลียว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กนี้ไม่มีสปริงและมีร่องกุญแจเหมือนกัน ประเภทที่ยึดด้วยน๊อตพอดีกับรูเจาะขนาด 16.2x14.2 ประเภทที่ยึดด้วยคลิปพอดีกับรูเจาะขนาด 17.2 x14.2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด จบ ประเภทคีย์ ระยะจับยึด สั่งซื้อ
165.7886 ฿ - 183.6975 ฿ 182 มีในสต็อก
16.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
16.0 mm
248.9662 ฿ - 275.8607 ฿ 105 มีในสต็อก
20.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
20.0 mm
248.9707 ฿ - 275.8697 ฿ 292 มีในสต็อก
13.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
13.0 mm
248.9662 ฿ - 275.8607 ฿ 224 มีในสต็อก
13.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
13.0 mm
133.442 ฿ - 147.8619 ฿ 115 มีในสต็อก
19.5 mm
สังกะสีอัลลอย
กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.
19.5 mm
164.3207 ฿ - 182.0734 ฿ 115 มีในสต็อก
13.5 mm
สังกะสีอัลลอย
กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.
13.5 mm
133.442 ฿ - 147.8619 ฿ 20 มีในสต็อก
20.5 mm
สังกะสีอัลลอย
กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.
20.5 mm
176.8444 ฿ - 195.9535 ฿ 103 มีในสต็อก
20.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
20.0 mm
215.6648 ฿ - 238.9633 ฿ 5 มีในสต็อก
16.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
16.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ความยาวลูกเบี้ยว 30.0 mm | 1.181 in; ธรรมชาติ ; สังกะสีอัลลอย

05730321E

ช่วงราคา
183.6975 ฿ - 165.7886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05710322E

ช่วงราคา
275.8607 ฿ - 248.9662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    27.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ความยาวลูกเบี้ยว 31.0 mm | 1.22 in; ธรรมชาติ ; สังกะสีอัลลอย

05730320E

ช่วงราคา
275.8697 ฿ - 248.9707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    31.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05710320E

ช่วงราคา
275.8607 ฿ - 248.9662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    31.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 19.5 mm | 0.768 in; ; กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.;

066123721E

ช่วงราคา
147.8619 ฿ - 133.442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สังกะสีอัลลอย
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    Triangular Key
  • วัสดุ
    สังกะสี
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 13.5 mm | 0.531 in; ; กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.;

066123710E

ช่วงราคา
182.0734 ฿ - 164.3207 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สังกะสีอัลลอย
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    Triangular Key
  • วัสดุ
    สังกะสี
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 20.5 mm | 0.807 in; ; กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.;

066123711E

ช่วงราคา
147.8619 ฿ - 133.442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สังกะสีอัลลอย
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    Triangular Key
  • วัสดุ
    สังกะสี
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ยูโรคีย์; ความยาวลูกเบี้ยว - 27.0 mm | 1.063 in; ที่จับสูงสุด - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสีอัลลอย

05730322E

ช่วงราคา
195.9535 ฿ - 176.8444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    27.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05710321E

ช่วงราคา
238.9633 ฿ - 215.6648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm