Menu Search

สายรัดเคเบิลแบบมีที่ยึด

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะทำให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบขันสกรู แบบดันเข้า แบบล็อกประกบ แบบหมุด หรือแบบยึดด้วยกาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ความยาวโดยรวม สี ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ 169294 มีในสต็อก
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
สกรู
1.6151 ฿ - 1.7846 ฿ 2146400 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
สีดำ
18.0 kg
สกรู
9.008 ฿ - 9.9761 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
สีดำ
55.0 kg
สกรู
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ 105720 มีในสต็อก
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
สีดำ
22.0 kg
สกรู
1.5705 ฿ - 1.7445 ฿ 106198 มีในสต็อก
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
สีดำ
8.0 kg
สกรู
4.4973 ฿ - 4.9836 ฿ 113640 มีในสต็อก
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
สกรู
9.2266 ฿ - 10.2215 ฿ 290 มีในสต็อก
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
สีดำ
40.0 lb
แบบกด
1.2582 ฿ - 1.392 ฿ 510696 มีในสต็อก
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
ธรรมชาติ
8.0 kg
สกรู
4.3367 ฿ - 4.8051 ฿ 98920 มีในสต็อก
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
สีดำ
22.0 kg
สกรู
6.6433 ฿ - 7.3661 ฿ 13169 มีในสต็อก
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
สีดำ
22.0 kg
สกรู
1.6151 ฿ - 1.7846 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
ธรรมชาติ
18.0 kg
สกรู
6.6433 ฿ - 7.3661 ฿ 3037 มีในสต็อก
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
สกรู
8.187 ฿ - 9.0704 ฿ 3690 มีในสต็อก
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
ธรรมชาติ
55.0 kg
สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 4.2 mm ; 219.0 mm | 8.622 in; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

461244

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169294 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 3.7 mm ; 171.5 mm | 6.752 in; ไนลอน 6/6; สีดำ

461262

ช่วงราคา
1.7846 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2146400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 7.9 mm ; 398.0 mm | 15.669 in; ไนลอน 6/6; สีดำ

461266

ช่วงราคา
9.9761 ฿ - 9.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 4.2 mm ; 219.0 mm | 8.622 in; ไนลอน 6/6; สีดำ

461263

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 2.5 mm ; 100.0 mm | 3.937 in; ไนลอน 6/6; สีดำ

461261

ช่วงราคา
1.7445 ฿ - 1.5705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 4.8 mm ; 300.0 mm | 11.811 in; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

461245

ช่วงราคา
4.9836 ฿ - 4.4973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - Push-In ;

WIT-40LAR

ช่วงราคา
10.2215 ฿ - 9.2266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50 mm
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 2.5 mm ; 100.0 mm | 3.937 in; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

461242

ช่วงราคา
1.392 ฿ - 1.2582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510696 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 4.8 mm ; 300.0 mm | 11.811 in; ไนลอน 6/6; สีดำ

461264

ช่วงราคา
4.8051 ฿ - 4.3367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 4.8 mm ; 370.0 mm | 14.567 in; ไนลอน 6/6; สีดำ

461265

ช่วงราคา
7.3661 ฿ - 6.6433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 3.7 mm ; 171.5 mm | 6.752 in; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

461243

ช่วงราคา
1.7846 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 4.8 mm ; 370.0 mm | 14.567 in; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

461246

ช่วงราคา
7.3661 ฿ - 6.6433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 7.9 mm ; 398.0 mm | 15.669 in; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

461247

ช่วงราคา
9.0704 ฿ - 8.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู