Menu Search

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว จึงช่วยให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น การยึดด้วยกาวเหล่านี้นำเสนอประโยชน์เพิ่มเติมต่อการติดตั้งที่รวดเร็วอยู่แล้ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
36 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบหัว สี วิธีติดตั้ง วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
36.208 ฿ - 40.123 ฿ 1067 มีในสต็อก
หัวแบบปลดออกได้
Natural
กาว
พอลิเอไมด์ 6.6
3.43 ฿ - 3.802 ฿ 347084 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.152 ฿ - 3.493 ฿ 1057 มีในสต็อก
หัวแบบไม่สามารถปลดออก
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
1.704 ฿ - 1.888 ฿ 20000 มีในสต็อก
หัวแบบไม่สามารถปลดออก
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.717 ฿ - 4.125 ฿ 6549 มีในสต็อก
หัววงรี
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
4.143 ฿ - 4.587 ฿ 17122 มีในสต็อก
หัววงรี
สีดำ
ต้นสน
ไนลอนทนความร้อน 6/6
1.973 ฿ - 2.188 ฿ 17198 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
2.86 ฿ - 3.165 ฿ 9045 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
0.874 ฿ - 0.968 ฿ 4002 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
3.367 ฿ - 3.735 ฿ 44791 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
2.372 ฿ - 2.627 ฿ 2087 มีในสต็อก
หัวแบบไม่สามารถปลดออก
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
6.358 ฿ - 7.044 ฿ 21042 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
2.313 ฿ - 2.565 ฿ 982557 มีในสต็อก
หัววงรี
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
1.421 ฿ - 1.574 ฿ 517191 มีในสต็อก
หัว P
Natural
กดยึด
ไนลอน 6/6
15.979 ฿ - 17.701 ฿ 4090 มีในสต็อก
สีดำ
สกรู & กาว
พอลิเอไมด์ 6.6
1.5647 ฿ - 1.7306 ฿ 1000 มีในสต็อก
หัวแบบไม่สามารถปลดออก
กดยึด
  • จาก 2
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กาว ; เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 26.0 mm | 1.024 in

460299

ช่วงราคา
40.123 ฿ - 36.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    30.5 mm
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 121.7 mm | 4.791 in

WIT-18R2A-4-01

ช่วงราคา
3.802 ฿ - 3.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
347084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - x ; 174.6 mm | 6.874 in;3.6 mm | 0.142 in;0.6 mm | 0.024 in

WIT-30RCA-12-M

ช่วงราคา
3.493 ฿ - 3.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    13.0 kg
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 180.2 mm | 7.094 in x 3.6 mm | 0.142 in ; 0.6 mm | 0.024 in

WIT-30RCA-16-M

ช่วงราคา
1.888 ฿ - 1.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    13.0 kg
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัววงรี ; 198.0 mm | 7.795 in

WIT-50RA-1-01

ช่วงราคา
4.125 ฿ - 3.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ต้นสน ; 199.1 mm | 7.839 in

WITBH-50R-HS

ช่วงราคา
4.587 ฿ - 4.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 121.7 mm | 4.791 in

WIT-18R1A-4-01

ช่วงราคา
2.188 ฿ - 1.973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 161.6 mm | 6.362 in

WIT-30RRAA-4-M

ช่วงราคา
3.165 ฿ - 2.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 174.3 mm | 6.862 in

WIT-30RRAA-12-M

ช่วงราคา
0.968 ฿ - 0.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4002 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 160.0 mm | 6.299 in

WIT-30RRA-4-M

ช่วงราคา
3.735 ฿ - 3.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 168.3 mm | 6.626 in x 3.6 mm | 0.142 in ; 0.6 mm | 0.024 in

WIT-30RCA-8-M

ช่วงราคา
2.627 ฿ - 2.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    13.0 kg
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; แบบถอดได้ ;

WIT-30LAR1-2

ช่วงราคา
7.044 ฿ - 6.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัววงรี ; 198.0 mm | 7.795 in

WIT-50SA-01

ช่วงราคา
2.565 ฿ - 2.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
982557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัววงรี
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 121.7 mm | 4.791 in

WIT-18RA-4-01-M

ช่วงราคา
1.574 ฿ - 1.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
517191 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัว P
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - สกรู & กาว ; 4M3

TOBS-18-01A-RT

ช่วงราคา
17.701 ฿ - 15.979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู & กาว
  • ความยาวฐาน
    25.9 mm
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - Push Fit ; หัวแบบไม่สามารถปลดออก ;

WIT-18RA-4-UV

ช่วงราคา
1.7306 ฿ - 1.5647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm