Menu Search

คลิปรูกุญแจไนลอน

มีในสต็อก

คลิปแบบรูกุญแจมีภายในที่กลวงคล้ายกับรูปทรงของรูกุญแจ การออกแบบนี้ช่วยให้คลิปพับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อการประกอบโดยใช้นิ้วมือกดอย่างง่ายดาย จุดเตเปอร์แบบหัวกระสุนของคลิปรีเวทจะช่วยในการนำทางไปสู่แผง

คลิปเหล่านี้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ ยังมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน ทำให้อุปกรณ์นี้เป็นโซลูชันการยึดที่มีความทนทานและประหยัดต้นทุน มีให้เลือกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผง เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
6.009 ฿ - 6.654 ฿ 16402 มีในสต็อก
9.5 mm
12.7 mm
2.765 ฿ - 3.062 ฿ 1010 มีในสต็อก
3.2 mm
7.9 mm
4.997 ฿ - 5.531 ฿ 20931 มีในสต็อก
2.4 mm
12.7 mm
3.373 ฿ - 3.735 ฿ 58237 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
4.589 ฿ - 5.085 ฿ 30 มีในสต็อก
6.4 mm
8.7 mm
2.561 ฿ - 2.84 ฿ 76764 มีในสต็อก
2.4 mm
7.9 mm
1.953 ฿ - 2.162 ฿ 271104 มีในสต็อก
4.8 mm
6.4 mm
3.169 ฿ - 3.512 ฿ 196912 มีในสต็อก
4.7 mm
7.9 mm
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 31917 มีในสต็อก
4 mm
6.4 mm
2.357 ฿ - 2.612 ฿ 38 มีในสต็อก
6.4 mm
6.4 mm
3.577 ฿ - 3.963 ฿ 22290 มีในสต็อก
9.5 mm
7.9 mm
3.981 ฿ - 4.408 ฿ 40694 มีในสต็อก
3.2 mm
8.7 mm
5.197 ฿ - 5.758 ฿ 27509 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
4.185 ฿ - 4.635 ฿ 43035 มีในสต็อก
4.7 mm
8.7 mm
4.793 ฿ - 5.308 ฿ 65085 มีในสต็อก
7.9 mm
8.7 mm
5.401 ฿ - 5.981 ฿ 1060 มีในสต็อก
4 mm
12.7 mm
5.809 ฿ - 6.431 ฿ 91361 มีในสต็อก
7.1 mm
12.7 mm
6.547 ฿ - 7.257 ฿ 136474 มีในสต็อก
3.2 mm
6.4 mm
2.158 ฿ - 2.39 ฿ 32400 มีในสต็อก
5.6 mm
6.4 mm
5.605 ฿ - 6.208 ฿ 59970 มีในสต็อก
6.4 mm
12.7 mm
  • จาก 2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2500375

ช่วงราคา
6.654 ฿ - 6.009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16402 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1560125

ช่วงราคา
3.062 ฿ - 2.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 mm | 0.094 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2500093

ช่วงราคา
5.531 ฿ - 4.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1560250

ช่วงราคา
3.735 ฿ - 3.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2190250

ช่วงราคา
5.085 ฿ - 4.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 mm | 0.094 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1560093

ช่วงราคา
2.84 ฿ - 2.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76764 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.8 mm | 0.189 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1250187

ช่วงราคา
2.162 ฿ - 1.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
271104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1560187

ช่วงราคา
3.512 ฿ - 3.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    4.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1250156

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1250250

ช่วงราคา
2.612 ฿ - 2.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1560375

ช่วงราคา
3.963 ฿ - 3.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2190125

ช่วงราคา
4.408 ฿ - 3.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2500125

ช่วงราคา
5.758 ฿ - 5.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2190187

ช่วงราคา
4.635 ฿ - 4.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    4.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.9 mm | 0.311 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2190312

ช่วงราคา
5.308 ฿ - 4.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    7.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2500156

ช่วงราคา
5.981 ฿ - 5.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.28 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2500281

ช่วงราคา
6.431 ฿ - 5.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91361 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1250125

ช่วงราคา
7.257 ฿ - 6.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY1250219

ช่วงราคา
2.39 ฿ - 2.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

27KY2500250

ช่วงราคา
6.208 ฿ - 5.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2