Menu Search

คลิปรูกุญแจไนลอน

มีในสต็อก

คลิปแบบรูกุญแจมีภายในที่กลวงคล้ายกับรูปทรงของรูกุญแจ การออกแบบนี้ช่วยให้คลิปพับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อการประกอบโดยใช้นิ้วมือกดอย่างง่ายดาย จุดเตเปอร์แบบหัวกระสุนของคลิปรีเวทจะช่วยในการนำทางไปสู่แผง

คลิปเหล่านี้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ ยังมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน ทำให้อุปกรณ์นี้เป็นโซลูชันการยึดที่มีความทนทานและประหยัดต้นทุน มีให้เลือกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผง เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
4.241 ฿ - 4.694 ฿ 1100 มีในสต็อก
5.6 mm
7.4 mm
8.7 mm
1.69 ฿ - 1.874 ฿ 13606 มีในสต็อก
3.2 mm
4.0 mm
6.4 mm
2.278 ฿ - 2.524 ฿ 2784 มีในสต็อก
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
3.457 ฿ - 3.829 ฿ 3112 มีในสต็อก
4.0 mm
9.5 mm
7.9 mm
  • จาก 2
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 mm | 0.094 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1560093

ช่วงราคา
2.744 ฿ - 2.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความหนาแผง
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 mm | 0.094 in;ธรรมชาติ;ไนลอน

27KY1250093

ช่วงราคา
3.156 ฿ - 2.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความหนาแผง
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 mm | 0.094 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2190093

ช่วงราคา
4.044 ฿ - 3.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.6 mm
  • ความหนาแผง
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2500375

ช่วงราคา
6.429 ฿ - 5.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความหนาแผง
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1560125

ช่วงราคา
2.959 ฿ - 2.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1560156

ช่วงราคา
3.174 ฿ - 2.869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความหนาแผง
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.8 mm | 0.189 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1250187

ช่วงราคา
2.089 ฿ - 1.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความหนาแผง
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2190125

ช่วงราคา
4.259 ฿ - 3.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.6 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 mm | 0.094 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2500093

ช่วงราคา
5.344 ฿ - 4.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความหนาแผง
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2190187

ช่วงราคา
4.479 ฿ - 4.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3801 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.6 mm
  • ความหนาแผง
    4.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.9 mm | 0.311 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2190312

ช่วงราคา
5.129 ฿ - 4.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.6 mm
  • ความหนาแผง
    7.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2500156

ช่วงราคา
5.779 ฿ - 5.219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความหนาแผง
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.28 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2500281

ช่วงราคา
6.214 ฿ - 5.613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความหนาแผง
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1250125

ช่วงราคา
7.012 ฿ - 6.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1250219

ช่วงราคา
2.309 ฿ - 2.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความหนาแผง
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2500250

ช่วงราคา
5.999 ฿ - 5.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1846 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1560187

ช่วงราคา
3.394 ฿ - 3.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1352 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความหนาแผง
    4.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1560250

ช่วงราคา
3.609 ฿ - 3.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2190250

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.6 mm
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2500125

ช่วงราคา
5.564 ฿ - 5.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.4 - 5.6 mm | 0.291 - 0.22 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY2190219

ช่วงราคา
4.694 ฿ - 4.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.6 mm
  • ความหนาแผง
    7.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1250156

ช่วงราคา
1.874 ฿ - 1.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13606 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความหนาแผง
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1250250

ช่วงราคา
2.524 ฿ - 2.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความหนาแผง
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
คลิปรูกุญแจ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in;ธรรมชาติ ไนลอน

27KY1560375

ช่วงราคา
3.829 ฿ - 3.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความหนาแผง
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6