กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบปิดข้อต่อที่ซีลด้วยโอริงด้านหน้า ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่อในระบบไฮดรอลิก
รูปแบบฝาครอบเหล่านี้มีความยาวโดยรวมมากขึ้นเพื่อการป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าที่ดีขึ้น และยังมีแหวนยึดฉีดขึ้นรูปที่ด้านล่าง ซึ่งใช้รองไว้ใต้ขั้วต่อเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างการขนส่งและแปรรูป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการในการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับเกลียว UNF และ JIC
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.805 ฿ - 6.431 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.960 in
24.4 mm
|
|
|
|
||
| 8.218 ฿ - 9.104 ฿ | 151030 มีในสต็อก |
0.594 in
15.1 mm
|
|
|
11/16"-16 UNF/JIC
|
||
| 33.473 ฿ - 37.088 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.220 in
31 mm
|
|
|
|
||
| 29.033 ฿ - 32.17 ฿ | 668 มีในสต็อก |
1.594 in
40.5 mm
|
|
|
1-11/16"-12 UNF/JIC
|
||
| 12.635 ฿ - 13.999 ฿ | 197370 มีในสต็อก |
1.094 in
27.8 mm
|
|
|
1-3/16"-12 UNF/JIC
|
||
| 2.506 ฿ - 2.775 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.370 in
9.4 mm
|
|
|
|
||
| 5.429 ฿ - 6.013 ฿ | 737010 มีในสต็อก |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
13/16"-16 UNF/JIC
|
||
| 2.854 ฿ - 3.16 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.500 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 3.457 ฿ - 3.833 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.670 in
17 mm
|
|
|
|
||
| 4.663 ฿ - 5.169 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.780 in
19.8 mm
|
|
|
|
||
| 5.053 ฿ - 5.601 ฿ | 113746 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
1"-14 UNF/JIC
|
||
| 3.118 ฿ - 3.457 ฿ | 3500775 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
9/16"-18 UNF/JIC
|
||
| 10.742 ฿ - 11.902 ฿ | 970 มีในสต็อก |
1.343 in
34.1 mm
|
|
|
1-7/16"-12 UNF/JIC
|
||
| 29.033 ฿ - 32.17 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.594 in
40.5 mm
|
|
|
|
||
| 3.118 ฿ - 3.457 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.500 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 10.742 ฿ - 11.902 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.344 in
34.1 mm
|
|
|
|
||
| 8.218 ฿ - 9.104 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.594 in
15.1 mm
|
|
|
|
||
| 5.053 ฿ - 5.601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.906 in
23 mm
|
|
|
|
||
| 5.429 ฿ - 6.013 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.750 in
19.1 mm
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ