กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบปิดข้อต่อที่ซีลด้วยโอริงด้านหน้า ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่อในระบบไฮดรอลิก
รูปแบบฝาครอบเหล่านี้มีความยาวโดยรวมมากขึ้นเพื่อการป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าที่ดีขึ้น และยังมีแหวนยึดฉีดขึ้นรูปที่ด้านล่าง ซึ่งใช้รองไว้ใต้ขั้วต่อเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างการขนส่งและแปรรูป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการในการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับเกลียว UNF และ JIC
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.186 ฿ - 35.6616 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.220 in
31 mm
|
|
|
1-5/16-12
|
||
27.9162 ฿ - 30.9323 ฿ | 28559 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
12.1489 ฿ - 13.4606 ฿ | 14334 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
2.4093 ฿ - 2.668 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.370 in
9.4 mm
|
|
|
7/16-20
|
||
5.2201 ฿ - 5.7822 ฿ | 181680 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
4.4839 ฿ - 4.9702 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.780 in
19.8 mm
|
|
|
7/8-14
|
||
2.7439 ฿ - 3.0383 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.500 in
12.7 mm
|
|
|
9/16-18
|
||
5.5815 ฿ - 6.1838 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.960 in
24.4 mm
|
|
|
1-1/16-12
|
||
2.9982 ฿ - 3.3239 ฿ | 620418 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
10.3286 ฿ - 11.444 ฿ | 6055 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
7.9015 ฿ - 8.7537 ฿ | 66561 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
4.8587 ฿ - 5.3852 ฿ | 21411 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
3.3239 ฿ - 3.6853 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.670 in
17 mm
|
|
|
3/4-16
|
||
10.3286 ฿ - 11.444 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.344 in
34.1 mm
|
1.804 in
45.8 mm
|
1.844 in
46.8 mm
|
1-7/16-12
|
||
4.8587 ฿ - 5.3852 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.906 in
23 mm
|
1.260 in
32 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
1-14
|
||
5.2201 ฿ - 5.7822 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.750 in
19.1 mm
|
1.053 in
26.7 mm
|
1.156 in
29.4 mm
|
13/16-16
|
||
27.9162 ฿ - 30.9323 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.594 in
40.5 mm
|
2.093 in
53.2 mm
|
2.125 in
54 mm
|
1-11/16-12
|
||
7.9015 ฿ - 8.7537 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.594 in
15.1 mm
|
0.901 in
22.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
11/16-16
|
||
2.9982 ฿ - 3.3239 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.500 in
12.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
9/16-18
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.