Menu Search

บุชชิ่งสายเคเบิลอเนกประสงค์แบบรูเปิด/ปิด

มีในสต็อก

บุชชิ่งแบบเปิดที่รองรับการใช้งานแบบอเนกประสงค์มาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งเหล่านี้สามารถล็อกเข้าที่ได้ง่ายสำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกออกจากกันช่วยให้สามารถใส่สายไฟก่อนประกอบ สายเคเบิล หรือท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่งเข้าไปได้ เช่น ตัวเชื่อมต่อ

บุชชิ่งนี้จะช่วยป้องกันสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขั การออกแบบแบบเปิดช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้าไปในรูที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้ คุณสามารถปรับบุชชิ่งให้รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางและรูปทรงแบบต่าง ๆ ได้ การติดตั้งก็ทำได้ง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วกดลงไป จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาแผงสูงสุด เปิด/ปิด สั่งซื้อ
6.023 ฿ - 6.677 ฿ 150216 มีในสต็อก
23.8 mm
3.0 mm
Open
8.969 ฿ - 9.939 ฿ 151445 มีในสต็อก
21.8 mm
3.0 mm
Open
7.239 ฿ - 7.614 ฿ 297372 มีในสต็อก
27.0 mm
3.0 mm
Open
13.452 ฿ - 14.904 ฿ 549469 มีในสต็อก
29.5 mm
3.0 mm
Open
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด, ; ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-1422A

ช่วงราคา
6.677 ฿ - 6.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open
  • ความหนาของหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    23.8 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.0 mm
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด, ; ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-1319A

ช่วงราคา
9.939 ฿ - 8.969 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open
  • ความหนาของหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.0 mm
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด, ; ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-1926A

ช่วงราคา
7.614 ฿ - 7.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
297372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open
  • ความหนาของหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    27.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.0 mm
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด, ; ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-2128A

ช่วงราคา
14.904 ฿ - 13.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
549469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open
  • ความหนาของหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    29.5 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.0 mm