Menu Search

ปลอกโลหะวงรี

มีในสต็อก

ปลอกโลหะรูปไข่สีดำเหล่านี้มีฝาครอบที่เป็นระเบียบสำหรับท่อรูปไข่ สามารถใช้สำหรับการตกแต่งการป้องกันและใช้เป็นหลักเพื่อปกปิดคลุมขอบท่อที่แหลมคม วัสดุพีวีซีมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบการยึด วัสดุ ความกว้างของท่อ ความยาวท่อ สั่งซื้อ
5.7539 ฿ - 6.3755 ฿ 7902 มีในสต็อก
กดยึด
PVC
15.0 mm
30.0 mm
ปลอกวงรี - ความกว้างของท่อ 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; PVC

465370

ช่วงราคา
6.3755 ฿ - 5.7539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm