Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองรูปไข่

มีในสต็อก

อินเสิร์ตปิดปลายท่อทรงรีเหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง

โดยทั่วไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์และตู้ โดยอินเสริ์ตเหล่านี้จะใส่เข้าไปที่ปลายท่อทรงรี เช่น ขาเก้าอี้หรือโต๊ะ ชิ้นส่วนเหล่านี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกง่าย และยึดติดเข้าที่อย่างมั่นคง โดดเด่นด้วยตัวเลือกแบบสันร่องที่ทำให้ใส่เข้าง่ายและพอดี และเรายังมีตัวเลือกที่ให้ความสวยงามที่แต่งด้วยโครเมียม เพื่อให้รูปลักษณ์ที่ดีขึ้น

คุณจะได้พบชิ้นส่วนอินเสิร์ตสำหรับโครงการต่อไปของคุณ ซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกการแต่งผิว:ชุบโครเมียม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
สี ทั้งหมด
วัสดุ ทั้งหมด
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ ทั้งหมด
ความกว้างหัว ทั้งหมด
ความยาวหัว ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
ความหนาหัว ทั้งหมด
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว ความหนาหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
9.3381 ฿ - 10.3465 ฿ 3538 มีในสต็อก
30.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
50.0 mm
1.0-2.5
2.387 ฿ - 2.6457 ฿ 5235 มีในสต็อก
15.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
0.8-2.0
8.5886 ฿ - 9.5166 ฿ 7733 มีในสต็อก
20.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
38.0 mm
1.0-3.0
10.2126 ฿ - 11.3146 ฿ 3760 มีในสต็อก
25.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
50.0 mm
1.0-2.5
10.0609 ฿ - 11.1495 ฿ 3189 มีในสต็อก
20.0 mm
3.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
1-2
15.3122 ฿ - 16.9675 ฿ 6994 มีในสต็อก
20.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
60.0 mm
1.0-2.0
6.4916 ฿ - 7.1921 ฿ 6361 มีในสต็อก
15.0 mm
1.2 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
6.6924 ฿ - 7.4152 ฿ 9598 มีในสต็อก
15.0 mm
2.5 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
1.0-1.5
4.301 ฿ - 4.765 ฿ 2887 มีในสต็อก
20.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
1.0-3.0
16.4321 ฿ - 18.2078 ฿ 2310 มีในสต็อก
30.0 mm
5.0 mm
สีดำ
PE
60.0 mm
1.0-2.0
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 18031 มีในสต็อก
15.0 mm
1.2 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
8.022 ฿ - 8.8875 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
15.0 mm
2.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.5; PE

465580

ช่วงราคา
10.3465 ฿ - 9.3381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - ; ; ; ; กดยึด;โพลีเอทิลีน;ความยาวหัว - 30.0 mm | 1.181 in;ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 0.8-2.0;PE

111556

ช่วงราคา
2.6457 ฿ - 2.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-3.0; PE

465578

ช่วงราคา
9.5166 ฿ - 8.5886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.5; PE

465579

ช่วงราคา
11.3146 ฿ - 10.2126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2; PE

465360

ช่วงราคา
11.1495 ฿ - 10.0609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    โครม
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.0; PE

465581

ช่วงราคา
16.9675 ฿ - 15.3122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; วงรี ; ;

465327

ช่วงราคา
7.1921 ฿ - 6.4916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6361 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-1.5; PE

463024

ช่วงราคา
7.4152 ฿ - 6.6924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    โครม
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-3.0; PE

111558

ช่วงราคา
4.765 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.0; PE

465582

ช่วงราคา
18.2078 ฿ - 16.4321 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; วงรี ; ;

465326

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองรูปไข่ - กดยึด; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 20.0 mm | 0.787 in; ; PE

1348190

ช่วงราคา
8.8875 ฿ - 8.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    วงรี