Menu Search

สลักเกี่ยวแบบข้ามกึ่งกลางพร้อมแผ่นรับ

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวลิ้นชักเหนือตรงกลางมีพื้นผิวเรียบและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม ใช้งานขอเกี่ยวด้วยมือได้อย่างง่ายดาย

ขอเกี่ยวมาในรูปแบบที่ใช้งานได้เหมือนตะขอเกี่ยวลิ้นชักและมีแผ่นรับ ขอเกี่ยวจะดึงส่วนประกอบทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยและล็อกโดยดันขอเกี่ยวเหนือกึ่งกลาง

ใช้ในงานเบาเมื่อเทียบกับขอเกี่ยวเส้นลวด (จำหน่ายแยกต่างหาก) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับภาชนะบรรจุขนาดเล็ก กล่องโลหะ และเครื่องทำความสะอาดในอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเบา

  • วัสดุ: สเตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
63.5956 ฿ - 63.5956 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
56.5 mm
สแตนเลส
19.0 mm
สแตนเลส
9.3 mm
113.28 ฿ - 119.2452 ฿ 1962 มีในสต็อก
69.5 mm
สแตนเลส
22.5 mm
สแตนเลส 304
15.0 mm
31.8424 ฿ - 33.5155 ฿ 6540 มีในสต็อก
88.0 mm
เหล็กกล้า
20.0 mm
เหล็กกล้า
14.0 mm
46.588 ฿ - 49.0374 ฿ 2595 มีในสต็อก
38.0 mm
เหล็กกล้า
22.5 mm
เหล็กกล้า
15.5 mm
108.2563 ฿ - 113.9537 ฿ 1938 มีในสต็อก
88.0 mm
สแตนเลส
20.0 mm
สแตนเลส 304
14.0 mm
มือจับสลัก - ความกว้างโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in; ความยาวโดยรวม - 56.5 mm | 2.224 in; สแตนเลส; เงา

20044824

ช่วงราคา
63.5956 ฿ - 63.5956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • จบ
    เงา
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    9.3 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 69.5 mm | 2.736 in ; ความกว้างโดยรวม: 22.5 mm | 0.886 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in; สแตนเลส

497996

ช่วงราคา
119.2452 ฿ - 113.28 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.5 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 88.0 mm | 3.465 in ; ความกว้างโดยรวม: 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; เหล็กกล้า

498009

ช่วงราคา
33.5155 ฿ - 31.8424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 22.5 mm | 0.886 in ; ความยาวโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in; เหล็กกล้า

498004

ช่วงราคา
49.0374 ฿ - 46.588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    15.5 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 88.0 mm | 3.465 in ; ความกว้างโดยรวม: 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; สแตนเลส

497931

ช่วงราคา
113.9537 ฿ - 108.2563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    88.0 mm