Menu Search

แผ่นจับล็อคแป้นขอเกี่ยว

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวล็อคนี้เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ต้องใช้ร่วมกับขอเกี่ยวแผ่นล็อคที่เป็นแบบปิดด้วยการดันเข้า

  • มาตรฐาน IP54
  • วัสดุ: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • การตกแต่ง: ชุบสังกะสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด วัสดุ สั่งซื้อ
108.8745 ฿ - 120.6366 ฿ 50 มีในสต็อก
40.5 mm
เหล็กกล้า
835.7988 ฿ - 835.7988 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
24.5 mm
สแตนเลส
สลักแบบเลื่อน - ที่จับสูงสุด - 40.5 mm | 1.594 in; ความยาวโดยรวม : 40.5 mm | 1.594 in; ความกว้างโดยรวม : 54.5 mm | 2.146 in; เหล็กกล้า

016A71E

ช่วงราคา
120.6366 ฿ - 108.8745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ที่จับสูงสุด
    40.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    54.5 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
มือจับสลัก - ที่จับสูงสุด - 24.5 mm | 0.965 in; ความยาวโดยรวม : 124.5 mm | 4.902 in; ความกว้างโดยรวม : 120.0 mm | 4.724 in; สแตนเลส

20040550

ช่วงราคา
835.7988 ฿ - 835.7988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ที่จับสูงสุด
    24.5 mm
  • ความสูงของแผ่นจับโดยรวม
    44.7 mm
  • ความยาวแผ่นจับโดยรวม
    124.5 mm
  • ความกว้างของแผ่นจับโดยรวม
    120.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    124.5 mm