HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

ขอเกี่ยวแผง

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวแผงจะติดตั้งเข้ากับประตูตู้หรือแผ่นฝาปิดและทำงานร่วมกับขอเกี่ยวเพื่อปิดให้สนิท ขอเกี่ยวแผงเหล่านี้มีตัวล็อคที่จะได้ยินเสียงเมื่อล็อคและปลดล็อคและเป็นอุปกรณ์เกี่ยวยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับตู้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
11.9259 ฿ - 13.2153 ฿ 1036 มีในสต็อก
ไนลอน
15.0 mm
9.9404 ฿ - 11.0202 ฿ 16044 มีในสต็อก
28.6 mm
POM
3.7 mm
6.4961 ฿ - 7.201 ฿ 970 มีในสต็อก
10.7 mm
POM
10.7 mm
21.0 mm
4.3144 ฿ - 4.7784 ฿ 1092 มีในสต็อก
25.0 mm
POM
7.0 mm
10.2 mm
21.9243 ฿ - 24.2934 ฿ 4953 มีในสต็อก
7.2 mm
เหล็กกล้า
11.8 mm
14.5 mm
2.909 ฿ - 3.2302 ฿ 147 มีในสต็อก
ไนลอน
4.5419 ฿ - 5.0327 ฿ 256263 มีในสต็อก
5.0 mm
ไนลอน
14.5 mm
สีดำ ไนลอน ก้านเกี่ยวแผง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 10.0 mm | 0.394 in

CS-113-2

ช่วงราคา
13.2153 ฿ - 11.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    10.0 mm
สีดำ POM ก้านเกี่ยวแผง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 6.6 mm | 0.260 in

CS-113-3

ช่วงราคา
11.0202 ฿ - 9.9404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    6.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    95 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด
    6.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ธรรมชาติ POM ก้านเกี่ยวแผง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 7.2 mm | 0.283 in

DCS-1

ช่วงราคา
7.201 ฿ - 6.4961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    7.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    100 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด
    7.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -50 °C
สีดำ POM ก้านเกี่ยวแผง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 3.0 mm | 0.118 in

DLS-2

ช่วงราคา
4.7784 ฿ - 4.3144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    3.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    100 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด
    3.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -50 °C
สีดำ เหล็กกล้า ก้านเกี่ยวแผง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 7.2 mm | 0.283 in

DCS-4

ช่วงราคา
24.2934 ฿ - 21.9243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด
    7.2 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.5 mm
สีดำ;ไนลอน;ก้านเกี่ยวแผง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 5.8 - 6.4 mm | 0.228 - 0.252 in

CS-113-6

ช่วงราคา
3.2302 ฿ - 2.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    6.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
ธรรมชาติ ไนลอน ก้านเกี่ยวแผง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 9.9 mm | 0.390 in

CS-113-5

ช่วงราคา
5.0327 ฿ - 4.5419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด
    9.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.9 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request