Menu Search

จุกป้องกันคู่ขนาน

มีในสต็อก

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
1.9453 ฿ - 2.155 ฿ 34038 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
5.0 mm
3.2347 ฿ - 3.5827 ฿ 262013 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
14.0 mm
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 174411 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
12.0 mm
5.6618 ฿ - 6.273 ฿ 2483 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
24.0 mm
2.8287 ฿ - 3.1365 ฿ 751218 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
15.0 mm
5.519 ฿ - 6.1169 ฿ 16441 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
19.0 mm
1.1823 ฿ - 1.3117 ฿ 120030 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
7.5 mm
3.2 mm
5.4298 ฿ - 6.0187 ฿ 99070 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
20.0 mm
5.7599 ฿ - 6.3801 ฿ 2027 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
26.0 mm
9.4184 ฿ - 10.4357 ฿ 2728 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
30.0 mm
6.5229 ฿ - 7.2278 ฿ 3037 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
22.0 mm
2.2977 ฿ - 2.5476 ฿ 323015 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
8.0 mm
3.3239 ฿ - 3.6808 ฿ 20319 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
13.0 mm
6.0678 ฿ - 6.7236 ฿ 27210 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
27.0 mm
3.8504 ฿ - 4.2653 ฿ 49225 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
16.0 mm
1.9319 ฿ - 2.1416 ฿ 4818 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
9.0 mm
5.1442 ฿ - 5.7019 ฿ 13454 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
23.0 mm
5.1844 ฿ - 5.7421 ฿ 40032 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
18.0 mm
16.5481 ฿ - 18.3372 ฿ 10036 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.5 mm
47.0 mm
4.9658 ฿ - 5.5012 ฿ 78632 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
21.0 mm
  • จาก 2
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12665

ช่วงราคา
2.155 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12674

ช่วงราคา
3.5827 ฿ - 3.2347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12672

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 24.0 mm | 0.945 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12686

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.6618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12675

ช่วงราคา
3.1365 ฿ - 2.8287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
751218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    15.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12680

ช่วงราคา
6.1169 ฿ - 5.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

10874

ช่วงราคา
1.3117 ฿ - 1.1823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    3.2 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    7.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12681

ช่วงราคา
6.0187 ฿ - 5.4298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 26.0 mm | 1.024 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12688

ช่วงราคา
6.3801 ฿ - 5.7599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12692

ช่วงราคา
10.4357 ฿ - 9.4184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    27.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    30.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12684

ช่วงราคา
7.2278 ฿ - 6.5229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    22.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12668

ช่วงราคา
2.5476 ฿ - 2.2977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
323015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12673

ช่วงราคา
3.6808 ฿ - 3.3239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    13.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12689

ช่วงราคา
6.7236 ฿ - 6.0678 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    27.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12677

ช่วงราคา
4.2653 ฿ - 3.8504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    16.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12669

ช่วงราคา
2.1416 ฿ - 1.9319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 23.0 mm | 0.906 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12685

ช่วงราคา
5.7019 ฿ - 5.1442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    23.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12679

ช่วงราคา
5.7421 ฿ - 5.1844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 47.0 mm | 1.85 in ; ความสูงของตัวยึด 20.5 mm | 0.807 in

12694

ช่วงราคา
18.3372 ฿ - 16.5481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    43.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    47.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    20.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12683

ช่วงราคา
5.5012 ฿ - 4.9658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm