ตัวดีดการ์ด PCB ช่วยในการใส่และดึงการ์ด ใช้ประโยชน์จากชั้นวางตัวนำหรือบอร์ดตัวดีดแชสซี ป้องกันความเครียดที่ไม่เหมาะสมและปกป้องส่วนประกอบ วงจร และขั้วต่อในระบบรองรับ PCB CBE - กดเข้ารู .109 RCP - เดือยสปริงสำหรับติดตั้งที่ให้มาด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | รูปแบบ | ความหนาแผง | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2309 ฿ - 46.9762 ฿ | 63 มีในสต็อก |
สีขาว
|
1
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7.2367 ฿ - 8.013 ฿ | 21789 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
พินติดตั้งสำหรับประเภท 2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 20.3761 ฿ - 22.5757 ฿ | 121093 มีในสต็อก |
สีขาว
|
2
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17.311 ฿ - 19.1849 ฿ | 1490 มีในสต็อก |
สีขาว
|
แบบที่ 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30.9635 ฿ - 34.3097 ฿ | 4525 มีในสต็อก |
สีขาว
|
2
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 34.6042 ฿ - 38.343 ฿ | 75 มีในสต็อก |
สีขาว
|
แบบที่ 4
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20.4431 ฿ - 22.6515 ฿ | 1869 มีในสต็อก |
สีขาว
|
3
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6.911 ฿ - 7.6516 ฿ | 19134 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
พินติดตั้งสำหรับประเภท 1
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30.4683 ฿ - 33.7565 ฿ | 59 มีในสต็อก |
สีขาว
|
1
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 40.9352 ฿ - 45.3611 ฿ | 440 มีในสต็อก |
สีขาว
|
5
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3.8325 ฿ - 4.2519 ฿ | 8032 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
พินติดตั้งสำหรับประเภท 1
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31.4409 ฿ - 31.4409 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
2
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ