Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ช่องลึก

มีในสต็อก

ความลึกของ Slt ที่ .200 ช่วยให้สามารถยึด PCB ได้สูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนและการกระแทก ยอมรับความหนาของ PCB: 1/16 นิ้ว, 3/32 นิ้ว และ 1/8 นิ้ว ตัวนำการ์ด PCB ใช้เพื่อยึดแผงวงจรในพื้นที่จำกัดเช่น ชั้นวาง PCB ไนลอน 6/6 เกรด UL94 V-0 สีดำ, 500 ขิ้นต่อถุง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
17.034 ฿ - 18.871 ฿ 590 มีในสต็อก
สีดำ
2.4 mm
ไนลอน 6/6
127.0 mm
44.916 ฿ - 49.769 ฿ 2557 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
ไนลอน 6/6
177.8 mm
43.125 ฿ - 47.783 ฿ 110118 มีในสต็อก
สีดำ
2.4 mm
ไนลอน 6/6
88.9 mm
37.38 ฿ - 41.427 ฿ 19197 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
ไนลอน 6/6
127.0 mm
44.916 ฿ - 49.769 ฿ 63140 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
177.8 mm
19.047 ฿ - 21.098 ฿ 254069 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
38.1 mm
23.734 ฿ - 26.295 ฿ 850 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
127.0 mm
16.324 ฿ - 18.087 ฿ 370 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
ไนลอน 6/6
88.9 mm
35.719 ฿ - 39.57 ฿ 2098 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
88.9 mm
30.838 ฿ - 34.174 ฿ 6955 มีในสต็อก
สีดำ
2.4 mm
ไนลอน 6/6
177.8 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 2.4 mm | 0.094 in ; 152.4 mm | 6 in

RDC-600-102

ช่วงราคา
18.871 ฿ - 17.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.4 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 3.2 mm | 0.126 in ; 203.2 mm | 8 in

RDC-800-130

ช่วงราคา
49.769 ฿ - 44.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    177.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 2.4 mm | 0.094 in ; 114.3 mm | 4.5 in

RDC-450-102

ช่วงราคา
47.783 ฿ - 43.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.4 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 3.2 mm | 0.126 in ; 152.4 mm | 6 in

RDC-600-130

ช่วงราคา
41.427 ฿ - 37.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.063 in ; 203.2 mm | 8 in

RDC-800

ช่วงราคา
49.769 ฿ - 44.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    177.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.063 in ; 63.5 mm | 2.5 in

RDC-250

ช่วงราคา
21.098 ฿ - 19.047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
254069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.063 in ; 152.4 mm | 6 in

RDC-600

ช่วงราคา
26.295 ฿ - 23.734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 3.2 mm | 0.126 in ; 114.3 mm | 4.5 in

RDC-450-130

ช่วงราคา
18.087 ฿ - 16.324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.063 in ; 114.3 mm | 4.5 in

RDC-450

ช่วงราคา
39.57 ฿ - 35.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 2.4 mm | 0.094 in ; 203.2 mm | 8 in

RDC-800-102

ช่วงราคา
34.174 ฿ - 30.838 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6955 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.4 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    177.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C