Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้ามีปลายเรียวสองข้างเพื่อการใส่แผงวงจรพิมพ์ที่รวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ให้ลักษณะการประดับที่ดูเรียบร้อย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ วิธีติดตั้ง ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
23.284 ฿ - 25.794 ฿ 23012 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
6.4 mm
25.307 ฿ - 28.04 ฿ 5178 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
17.089 ฿ - 18.936 ฿ 1710 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
26.504 ฿ - 29.367 ฿ 572 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
7.044 ฿ - 7.80 ฿ 1564249 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
6.4 mm
25.989 ฿ - 28.796 ฿ 68 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
16.393 ฿ - 18.161 ฿ 58 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
6.4 mm
28.225 ฿ - 31.279 ฿ 305105 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
29.348 ฿ - 32.518 ฿ 27739 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
17.474 ฿ - 19.363 ฿ 3047 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
29.608 ฿ - 32.805 ฿ 792 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
26.597 ฿ - 29.464 ฿ 1133 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
32.68 ฿ - 36.206 ฿ 66557 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
23.442 ฿ - 25.975 ฿ 521 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
9.192 ฿ - 10.185 ฿ 218549 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
6.4 mm
26.796 ฿ - 29.692 ฿ 461 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
แบบกด
7.9 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 215.9 mm | 8.5 in

RCG-4

ช่วงราคา
25.794 ฿ - 23.284 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    203.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 114.3 mm | 4.5 in

RSDC-450

ช่วงราคา
28.04 ฿ - 25.307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

RSDC-250

ช่วงราคา
18.936 ฿ - 17.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

RSDC-550

ช่วงราคา
29.367 ฿ - 26.504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

RCG-2

ช่วงราคา
7.80 ฿ - 7.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1564249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 164.1 mm | 6.461 in

RSDC-650

ช่วงราคา
28.796 ฿ - 25.989 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    1377.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in

RCG-3

ช่วงราคา
18.161 ฿ - 16.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    139.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

RSDC-400

ช่วงราคา
31.279 ฿ - 28.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
305105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 177.8 mm | 7 in

RSDC-700

ช่วงราคา
32.518 ฿ - 29.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27739 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    152.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in

RSDC-350

ช่วงราคา
19.363 ฿ - 17.474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in

RSDC-600

ช่วงราคา
32.805 ฿ - 29.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
792 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 190.5 mm | 7.5 in

RSDC-750

ช่วงราคา
29.464 ฿ - 26.597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    165.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 203.2 mm | 8 in

RSDC-800

ช่วงราคา
36.206 ฿ - 32.68 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    177.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in

RSDC-500

ช่วงราคา
25.975 ฿ - 23.442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

RCG-1

ช่วงราคา
10.185 ฿ - 9.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

RSDC-300

ช่วงราคา
29.692 ฿ - 26.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C