Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน/ด้ามจับ

มีในสต็อก

ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้ามจับด้านข้างยึด PCB ให้เข้าที่ การออกแบบหมุดกลวงช่วยให้ใส่ตัวนำได้ง่าย ยึด PCB หนา .062 กดเข้าไปใน 2 รูบนแผงขนาด .062 นิ้ว 8 ความยาว; จาก 2.5 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB วัสดุ UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ, 500 ต่อถุง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ความกว้างโดยรวม ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
6.5362 ฿ - 7.2456 ฿ 3522 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
63.5 mm
12.662 ฿ - 14.0273 ฿ 90 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
114.3 mm
12.1579 ฿ - 13.474 ฿ 3782 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
101.6 mm
5.1487 ฿ - 5.7019 ฿ 66 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
76.2 mm
6.3399 ฿ - 7.0226 ฿ 3542 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
88.9 mm
9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ 1618 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
139.7 mm
7.6963 ฿ - 8.5261 ฿ 12205 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
50.8 mm
7.1921 ฿ - 7.9684 ฿ 1272 มีในสต็อก
1.6 mm
PA
6.1 mm
127.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

RCGH-30

ช่วงราคา
7.2456 ฿ - 6.5362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in

RCGH-50

ช่วงราคา
14.0273 ฿ - 12.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 114.3 mm | 4.5 in

RCGH-45

ช่วงราคา
13.474 ฿ - 12.1579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in

RCGH-35

ช่วงราคา
5.7019 ฿ - 5.1487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

RCGH-40

ช่วงราคา
7.0226 ฿ - 6.3399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in

RCGH-60

ช่วงราคา
11.0291 ฿ - 9.9538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    139.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

RCGH-25

ช่วงราคา
8.5261 ฿ - 7.6963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

RCGH-55

ช่วงราคา
7.9684 ฿ - 7.1921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C