Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/หลายแผง

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
24.1774 ฿ - 26.7874 ฿ 2540 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
152.4 mm
13.8176 ฿ - 15.3077 ฿ 1563 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
38.1 mm
15.6825 ฿ - 17.3735 ฿ 2536 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
76.2 mm
14.344 ฿ - 15.9011 ฿ 540 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
63.5 mm
40.4355 ฿ - 44.8034 ฿ 1065 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
38.1 mm
12.894 ฿ - 14.2816 ฿ 1490 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
76.2 mm
13.0011 ฿ - 14.4065 ฿ 6419 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
9.1 mm
4.8587 ฿ - 5.3852 ฿ 6263 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
76.2 mm
13.7239 ฿ - 15.2051 ฿ 1096 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
161.9 mm
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ 96 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
38.1 mm
9.3426 ฿ - 10.3554 ฿ 50968 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
76.2 mm
18.3327 ฿ - 20.3137 ฿ 9710 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
127.0 mm
51.0586 ฿ - 56.5775 ฿ 567 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
127.0 mm
29.0673 ฿ - 32.2038 ฿ 32235 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
92.1 mm
57.4966 ฿ - 63.7072 ฿ 11 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PVC
4.9613 ฿ - 5.4967 ฿ 373 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
50.8 mm
19.1893 ฿ - 21.264 ฿ 429 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
38.1 mm
8.8117 ฿ - 9.7664 ฿ 54 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
50.8 mm
10.4178 ฿ - 11.5422 ฿ 547 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
76.2 mm
16.2045 ฿ - 17.9579 ฿ 14536 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
76.2 mm
  • จาก 3
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 164.1 mm | 6.461 in

RN-650-2

ช่วงราคา
26.7874 ฿ - 24.1774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    152.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-250

ช่วงราคา
15.3077 ฿ - 13.8176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-400

ช่วงราคา
17.3735 ฿ - 15.6825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-350

ช่วงราคา
15.9011 ฿ - 14.344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

RSSHG-251-165

ช่วงราคา
44.8034 ฿ - 40.4355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-3.300-23

ช่วงราคา
14.2816 ฿ - 12.894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความกว้างโดยรวม 9.1 mm | 0.358 in ; UL94 V-2

ACGE-01

ช่วงราคา
14.4065 ฿ - 13.0011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6419 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    9.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

MPCG-400

ช่วงราคา
5.3852 ฿ - 4.8587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-6.675-23

ช่วงราคา
15.2051 ฿ - 13.7239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    161.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

MPCG-250

ช่วงราคา
3.5336 ฿ - 3.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in

RN-350-2

ช่วงราคา
10.3554 ฿ - 9.3426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-600

ช่วงราคา
20.3137 ฿ - 18.3327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

RSSHG-601-165

ช่วงราคา
56.5775 ฿ - 51.0586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
567 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-3.925-23

ช่วงราคา
32.2038 ฿ - 29.0673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    92.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความกว้างโดยรวม 8.7 mm | 0.343 in ; UL94 V-0

ACGC-4800

ช่วงราคา
63.7072 ฿ - 57.4966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    50 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

MPCG-300

ช่วงราคา
5.4967 ฿ - 4.9613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

MPCGCN-250

ช่วงราคา
21.264 ฿ - 19.1893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

MPCGCN-300

ช่วงราคา
9.7664 ฿ - 8.8117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

MPCGCN-400

ช่วงราคา
11.5422 ฿ - 10.4178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 114.3 mm | 4.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-450

ช่วงราคา
17.9579 ฿ - 16.2045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C