Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค/มีขอเกี่ยว

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งที่ล็อคแบบกดเข้ามีแถบล็อคเพื่อยึดบอร์ดให้อยู่ในแนวตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้ยึดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการหมุนและส่วนประกอบแบบกดเข้านำเสนอการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
2.8287 ฿ - 3.132 ฿ 3792 มีในสต็อก
31.8 mm
คลิปด้านบน
3.8861 ฿ - 4.3144 ฿ 13864 มีในสต็อก
30.0 mm
คลิปด้านบน
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 31.8 mm | 1.252 in

VMCGLE-31M-01

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.8287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3792 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    31.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 30.0 mm | 1.181 in

VMCGE-30M-01

ช่วงราคา
4.3144 ฿ - 3.8861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    30.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C