Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค/แถบปลด

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าพร้อมแถบปลดช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีแถบล็อคเพื่อยึดบอร์ดอย่างมั่นคงและการมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
9.9806 ฿ - 11.0603 ฿ 78 มีในสต็อก
34.9 mm
Snap In
10.0208 ฿ - 11.1049 ฿ 22404 มีในสต็อก
47.5 mm
Snap In
7.2323 ฿ - 8.0175 ฿ 3059 มีในสต็อก
22.4 mm
Snap In
11.9259 ฿ - 13.2108 ฿ 3652 มีในสต็อก
73.0 mm
Snap In
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 34.9 mm | 1.374 in

LCBG-1.5T-01

ช่วงราคา
11.0603 ฿ - 9.9806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    34.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 47.5 mm | 1.87 in

LCBG-2T-01

ช่วงราคา
11.1049 ฿ - 10.0208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22404 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    47.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 22.4 mm | 0.882 in

LCBG-1T-01

ช่วงราคา
8.0175 ฿ - 7.2323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    22.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 73.0 mm | 2.874 in

LCBG-3T-01

ช่วงราคา
13.2108 ฿ - 11.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    73.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C