Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดพลาสติก

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดพลาสติกแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งและมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
63.2164 ฿ - 70.0471 ฿ 9179 มีในสต็อก
120.0 mm
สกรู
76.222 ฿ - 84.4581 ฿ 32478 มีในสต็อก
105.0 mm
สกรู
64.2649 ฿ - 71.2071 ฿ 157 มีในสต็อก
65.0 mm
สกรู
51.179 ฿ - 56.7114 ฿ 41645 มีในสต็อก
65.0 mm
สกรู
75.3475 ฿ - 83.4899 ฿ 1235 มีในสต็อก
120.0 mm
สกรู
89.9235 ฿ - 99.6365 ฿ 2261 มีในสต็อก
160.0 mm
สกรู
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCGN120-M3-L-K

ช่วงราคา
70.0471 ฿ - 63.2164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 105.0 mm | 4.134 in

VMCGN105-M3-L-K

ช่วงราคา
84.4581 ฿ - 76.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - #4-40 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCGN65-440-L

ช่วงราคา
71.2071 ฿ - 64.2649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
157 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCGN65-M3-L-K

ช่วงราคา
56.7114 ฿ - 51.179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - #4-40 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCGN120-440-L

ช่วงราคา
83.4899 ฿ - 75.3475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 160.0 mm | 6.299 in

VMCGN160-M3-L-K

ช่วงราคา
99.6365 ฿ - 89.9235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว