ตัวดีดการ์ดถูกประกอบเข้ากับ PCB เพื่อช่วยดึงการ์ดออกจากพื้นที่จำกัด ตัวดึงและตัวดีด PCB ถูกติดตั้งบนบอร์ดโดยตรง ทำหจ้าที่เป็นด้ามจับเพื่อให้ช่างสามารถดึงบอร์ดได้โดยไม่ต้องสัมผัสวงจรใดๆ ตัวดีดทำหน้าที่เป็นคันโยก โดยใช้แรงเชิงกลกับชั้นวางตัวนำหรือแชสซีเพื่อเลื่อนบอร์ดออกมา ตัวดีดระดับช่วยในการใส่และดึงการ์ดออก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | รูปแบบ | ความหนาแผง | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9049 ฿ - 35.3537 ฿ | 722 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
1
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29.0004 ฿ - 32.1324 ฿ | 106500 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
1
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 28.5989 ฿ - 31.6907 ฿ | 18016 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
2
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 31.8915 ฿ - 35.3314 ฿ | 61 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 29.045 ฿ - 32.1815 ฿ | 735 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
1
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28.5989 ฿ - 31.6907 ฿ | 8322 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28.5989 ฿ - 31.6907 ฿ | 133 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 35.2957 ฿ - 35.2957 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
2
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 300 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ