Menu Search

ขารองรับการล็อคที่มุม/ขอบ PCB

มีในสต็อก

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.90 ฿ - 3.2213 ฿ 61940 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
19.1 mm
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 2020 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบหมุด
ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
6.4 mm
8.5395 ฿ - 9.4675 ฿ 13033 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
6.4 mm
2.4137 ฿ - 2.6814 ฿ 845 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.7 mm
2.8242 ฿ - 3.1276 ฿ 27360 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบหมุด
ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
9.5 mm
2.5163 ฿ - 2.7885 ฿ 93940 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
22.2 mm
2.4182 ฿ - 2.6814 ฿ 90430 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบหมุด
ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
12.7 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 16766 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบหมุด
ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
22.2 mm
2.2888 ฿ - 2.5297 ฿ 15064 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
15.9 mm
2.5119 ฿ - 2.784 ฿ 6555 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
9.5 mm
2.8822 ฿ - 3.19 ฿ 10483 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบหมุด
ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
15.9 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 38164 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบหมุด
ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
19.1 mm
การล็อคขอบ - ; 19.1 mm | 0.752 in

TCEHCBS-12-01

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; ; 6.4 mm | 0.252 in

MSCEHCBS-4-01

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบหมุด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; 6.4 mm | 0.252 in

TCEHCBS-4-01

ช่วงราคา
9.4675 ฿ - 8.5395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; 12.7 mm | 0.5 in

TCEHCBS-8-01

ช่วงราคา
2.6814 ฿ - 2.4137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; ; 9.5 mm | 0.374 in

MSCEHCBS-6-01

ช่วงราคา
3.1276 ฿ - 2.8242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบหมุด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; 22.2 mm | 0.874 in

TCEHCBS-14-01

ช่วงราคา
2.7885 ฿ - 2.5163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; ; 12.7 mm | 0.5 in

MSCEHCBS-8-01

ช่วงราคา
2.6814 ฿ - 2.4182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบหมุด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; ; 22.2 mm | 0.874 in

MSCEHCBS-14-01

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบหมุด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; 15.9 mm | 0.626 in

TCEHCBS-10-01

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; 9.5 mm | 0.374 in

TCEHCBS-6-01

ช่วงราคา
2.784 ฿ - 2.5119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6555 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; ; 15.9 mm | 0.626 in

MSCEHCBS-10-01

ช่วงราคา
3.19 ฿ - 2.8822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบหมุด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
การล็อคขอบ - ; ; 19.1 mm | 0.752 in

MSCEHCBS-12-01

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38164 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบหมุด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm