สเปเซอร์แบบกดเข้าทรงหยดน้ำตาเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 174060 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.2888 ฿ - 2.5297 ฿ | 485790 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.9982 ฿ - 3.3194 ฿ | 7463 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 491660 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 49283 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 39320 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.257 ฿ - 3.6094 ฿ | 840870 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4.5419 ฿ - 5.0327 ฿ | 684930 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5.5502 ฿ - 6.1436 ฿ | 229950 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5.8581 ฿ - 6.4916 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6.5675 ฿ - 7.2769 ฿ | 27979 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6.9244 ฿ - 7.6695 ฿ | 1617723 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7.6338 ฿ - 8.4547 ฿ | 42000 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7.9863 ฿ - 8.8474 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 8.6957 ฿ - 9.6326 ฿ | 988 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 9.0481 ฿ - 10.0252 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 8.3387 ฿ - 9.24 ฿ | 9057 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7.2769 ฿ - 8.0621 ฿ | 3998 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6.215 ฿ - 6.8842 ฿ | 147210 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ