ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8802 ฿ - 39.7573 ฿ | 5938 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 33.9528 ฿ - 37.6202 ฿ | 4380 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47.3287 ฿ - 52.4461 ฿ | 100 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 68.7756 ฿ - 76.2131 ฿ | 35 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35.0771 ฿ - 38.865 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33.9528 ฿ - 37.6202 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46.6282 ฿ - 51.6653 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 46.6282 ฿ - 51.6653 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ