Menu Search

เสารองรับ PCB - การล็อคที่ขอบยึดด้วยสกรู/เขี้ยวยาว

มีในสต็อก

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.2353 ฿ - 2.4806 ฿ 3086 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
9.5 mm
2.8822 ฿ - 3.19 ฿ 155011 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.7 mm
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
19.1 mm
3.538 ฿ - 3.9173 ฿ 74 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
15.9 mm
2.5431 ฿ - 2.8108 ฿ 1113 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
6.4 mm
2.213 ฿ - 2.4539 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
7.9 mm
การล็อคขอบ - ; 9.5 mm | 0.374 in

TEHCBS-6-01

ช่วงราคา
2.4806 ฿ - 2.2353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 12.7 mm | 0.5 in

TEHCBS-8-01

ช่วงราคา
3.19 ฿ - 2.8822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 19.1 mm | 0.752 in

TEHCBS-12-01

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 15.9 mm | 0.626 in

TEHCBS-10-01

ช่วงราคา
3.9173 ฿ - 3.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 6.4 mm | 0.252 in

TEHCBS-4-01

ช่วงราคา
2.8108 ฿ - 2.5431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ; 7.9 mm | 0.311 in

TEHCBS-5-01

ช่วงราคา
2.4539 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm