Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดทรงต้นสน/กดยึด

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 94360 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
12.7 mm
2.302 ฿ - 2.552 ฿ 748671 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
6.4 mm
2.227 ฿ - 2.464 ฿ 17098 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
4.8 mm
2.529 ฿ - 2.803 ฿ 1110 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
19.1 mm
2.733 ฿ - 3.025 ฿ 282 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
22.2 mm
2.376 ฿ - 2.631 ฿ 40100 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
9.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

BHC-8-01

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

BHC-4-01

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
748671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

BHC-3-01

ช่วงราคา
2.464 ฿ - 2.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.1 mm | 0.752 in

BHC-12-01

ช่วงราคา
2.803 ฿ - 2.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 22.2 mm | 0.874 in

BHC-14-01

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

BHC-6-01

ช่วงราคา
2.631 ฿ - 2.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm