Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน

มีในสต็อก

ปลอกสายเคเบิลแบบปิดเอง การออกแบบแบบทับซ้อนกันช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลังจากประกอบสายเคเบิลเรียบร้อยแล้ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.6811 ฿ - 2.9725 ฿ 40 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
14.0 mm
2.4166 ฿ - 2.6766 ฿ 40 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
16.0 mm
2.466 ฿ - 2.73 ฿ 40 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
20.0 mm
2.5825 ฿ - 2.8694 ฿ 40 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
12.0 mm
2.502 ฿ - 2.771 ฿ 3524 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
4.0 mm
2.529 ฿ - 2.802 ฿ 48 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
8.0 mm
2.493 ฿ - 2.757 ฿ 48 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
6.0 mm
2.417 ฿ - 2.677 ฿ 3040 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
18.0 mm
2.412 ฿ - 2.672 ฿ 625 มีในสต็อก
7.9 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
3.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 14.0 mm | 0.551 in

BHDF-14M-01

ช่วงราคา
2.9725 ฿ - 2.6811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 16.0 mm | 0.63 in

BHDF-16M-01

ช่วงราคา
2.6766 ฿ - 2.4166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 20.0 mm | 0.787 in

BHDF-20M-01

ช่วงราคา
2.73 ฿ - 2.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.0 mm | 0.472 in

BHDF-12M-01

ช่วงราคา
2.8694 ฿ - 2.5825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 4.0 mm | 0.157 in

BHDF-4M-01

ช่วงราคา
2.771 ฿ - 2.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 8.0 mm | 0.315 in

BHDF-8M-01

ช่วงราคา
2.802 ฿ - 2.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 6.0 mm | 0.236 in

BHDF-6M-01

ช่วงราคา
2.757 ฿ - 2.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 18.0 mm | 0.709 in

BHDF-18M-01

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; PA ; 3.0 mm | 0.118 in

BHDF-3M-01

ช่วงราคา
2.672 ฿ - 2.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.9 mm