Menu Search

เสารองรับ PCB - สำหรับรูกุญแจ/สองเขี้ยว

มีในสต็อก

เสา PCB ดีไซน์สองง่าม เหมาะกับรูกุญแจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B Operating Temperature Range ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.999 ฿ - 3.322 ฿ 37060 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
6.4 mm
7.021 ฿ - 7.783 ฿ 680 มีในสต็อก
4.8 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
9.5 mm
3.923 ฿ - 4.34 ฿ 3243 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
9.5 mm
4.528 ฿ - 5.017 ฿ 60 มีในสต็อก
4.8 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
12.7 mm
2.672 ฿ - 2.959 ฿ 4080 มีในสต็อก
4.8 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
4.8 mm
2.753 ฿ - 3.049 ฿ 18080 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
4.8 mm
2.717 ฿ - 3.008 ฿ 6085 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
12.7 mm
2.681 ฿ - 2.973 ฿ 70 มีในสต็อก
4.8 mm
Natural
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
6.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 6.4 mm | 0.252 in

KSLSP1-4-01

ช่วงราคา
3.322 ฿ - 2.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLSP2-6-01

ช่วงราคา
7.783 ฿ - 7.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLSP1-6-01

ช่วงราคา
4.34 ฿ - 3.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

KSLSP2-8-01

ช่วงราคา
5.017 ฿ - 4.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 4.8 mm | 0.189 in

KSLSP2-3-01

ช่วงราคา
2.959 ฿ - 2.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 4.8 mm | 0.189 in

KSLSP1-3-01

ช่วงราคา
3.049 ฿ - 2.753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

KSLSP1-8-01

ช่วงราคา
3.008 ฿ - 2.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 6.4 mm | 0.252 in

KSLSP2-4-01

ช่วงราคา
2.973 ฿ - 2.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ที่ยึดแบบช่องกุญแจ