Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวเมีย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB แบบล๊อคคู่ พร้อมเกลียวตัวเมียและดีไซน์หัวลูกศร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.6668 ฿ - 5.1665 ฿ 99806 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
5.3316 ฿ - 5.9027 ฿ 68613 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
28.5 mm
4.2653 ฿ - 4.7293 ฿ 1344220 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
9.6 mm
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 51807 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
19.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2

100213100002

ช่วงราคา
5.1665 ฿ - 4.6668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สกรูต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 28.5 mm | 1.122 in ; UL94 V-2

100229100002

ช่วงราคา
5.9027 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สกรูต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 9.6 mm | 0.378 in ; UL94 V-2

100209100002

ช่วงราคา
4.7293 ฿ - 4.2653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1344220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สกรูต๊าปเกลียวในตัว
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; UL94 V-2

100219100002

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สกรูต๊าปเกลียวในตัว