Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวเมีย

มีในสต็อก

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.4494 ฿ - 2.7127 ฿ 14070 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
15.9 mm
3.2525 ฿ - 3.6005 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
19.1 mm
2.7885 ฿ - 3.0874 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
22.2 mm
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 17987 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
2.3691 ฿ - 2.6323 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
25.4 mm
2.4717 ฿ - 2.7394 ฿ 5230 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
9.5 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-10-01

ช่วงราคา
2.7127 ฿ - 2.4494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
ฐานรับ PCB, รูด้านบน: ตัวล็อคประกบยึด, รู, 1.6 mm | 0.063 in แผง/รูด้านล่างสูงสุด: #6-32 เกลียวตัวเมีย, 19.1 mm | 0.752 in สเปเซอร์

LCBS-TF-12-01

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.2525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-14-01

ช่วงราคา
3.0874 ฿ - 2.7885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-M4-8-01

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-16-01

ช่วงราคา
2.6323 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-M4-6-01

ช่วงราคา
2.7394 ฿ - 2.4717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4