Menu Search

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/เกลียวตัวเมีย

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ถอดได้ที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.7 mm
2.4673 ฿ - 2.735 ฿ 3060 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
3.364 ฿ - 3.7299 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
22.2 mm
2.2486 ฿ - 2.4896 ฿ 18873 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.9 mm
2.4673 ฿ - 2.735 ฿ 55865 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.3691 ฿ - 2.6323 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
3.1499 ฿ - 3.489 ฿ 20 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
25.4 mm
2.32 ฿ - 2.5654 ฿ 96 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.4851 ฿ - 2.7483 ฿ 1050 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
9.5 mm
2.5476 ฿ - 2.8242 ฿ 54 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
22.2 mm
2.851 ฿ - 3.1544 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
19.1 mm
2.1148 ฿ - 2.3423 ฿ 417 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
2.7528 ฿ - 3.0517 ฿ 88 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
22.2 mm
2.7573 ฿ - 3.0562 ฿ 50 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
15.9 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 12.7 mm | 0.5 in

CBS-TF-8-19

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-16-01

ช่วงราคา
2.735 ฿ - 2.4673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 22.2 mm | 0.874 in

CBS-TF-14-19

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-10-01

ช่วงราคา
2.4896 ฿ - 2.2486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-6-01

ช่วงราคา
2.735 ฿ - 2.4673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55865 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; UL94 V-2

CBS-TF-16-01

ช่วงราคา
2.6323 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 25.4 mm | 1 in

CBS-TF-16-19

ช่วงราคา
3.489 ฿ - 3.1499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-12-01

ช่วงราคา
2.5654 ฿ - 2.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 9.5 mm | 0.374 in

CBS-TF-6-19

ช่วงราคา
2.7483 ฿ - 2.4851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-14-01

ช่วงราคา
2.8242 ฿ - 2.5476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 19.1 mm | 0.752 in

CBS-TF-12-19

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-8-01

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 22.2 mm | 0.874 in

CBS-TF-14-01

ช่วงราคา
3.0517 ฿ - 2.7528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 15.9 mm | 0.626 in

CBS-TF-10-19

ช่วงราคา
3.0562 ฿ - 2.7573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm