สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.018 ฿ - 6.668 ฿ | 2430 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.376 ฿ - 2.631 ฿ | 2048 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1.921 ฿ - 2.134 ฿ | 2827 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6.06 ฿ - 6.714 ฿ | 36316 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6.153 ฿ - 6.816 ฿ | 645 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.025 ฿ - 3.359 ฿ | 78 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6.106 ฿ - 6.765 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.38 ฿ - 2.636 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ