Menu Search

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/เขี้ยวล็อค

อยู่ระหว่างการผลิต

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์จมูกปลายปืน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.0568 ฿ - 2.2843 ฿ 3138 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ 1165 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
11.1 mm
3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ 1150 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
9.5 mm
2.9982 ฿ - 3.3194 ฿ 6058 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
15.9 mm
3.3908 ฿ - 3.7611 ฿ 1128 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
22.2 mm
3.2927 ฿ - 3.6451 ฿ 17076 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
25.4 mm
4.1537 ฿ - 4.5999 ฿ 4061 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
19.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRLCBS-8-01

ช่วงราคา
2.2843 ฿ - 2.0568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRLCBS-7-01

ช่วงราคา
3.8593 ฿ - 3.4845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRLCBS-6-01

ช่วงราคา
3.8593 ฿ - 3.4845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SRLCBS-10-01

ช่วงราคา
3.3194 ฿ - 2.9982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 22.2 mm | 0.874 in

SRLCBS-14-01

ช่วงราคา
3.7611 ฿ - 3.3908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 25.4 mm | 1 in

SRLCBS-16-01

ช่วงราคา
3.6451 ฿ - 3.2927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SRLCBS-12-01

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm