Menu Search

เสารองรับ PCB - เรียงซ้อน

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันที่ด้านบนของแต่ละบอร์ดเพื่อวางซ้อนบอร์ดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ รายการ MB-1-156 สามารถเรียงซ้อนด้านบนได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.6056 ฿ - 2.8867 ฿ 1150 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
20.3 mm
2.6145 ฿ - 2.8911 ฿ 6204 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
14.0 mm
3.7879 ฿ - 4.2028 ฿ 23950 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
17.3 mm
2.9313 ฿ - 3.2436 ฿ 120 มีในสต็อก
4 mm
Natural
ไนลอน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
14.0 mm
4.5018 ฿ - 4.9881 ฿ 120 มีในสต็อก
4 mm
Natural
ไนลอน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
20.3 mm
3.2347 ฿ - 3.5782 ฿ 170 มีในสต็อก
4 mm
Natural
ไนลอน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
10.9 mm
5.6796 ฿ - 6.2909 ฿ 120 มีในสต็อก
4 mm
Natural
ไนลอน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
17.3 mm
3.7879 ฿ - 4.2028 ฿ 2139 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดสำหรับรูยึด
10.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 20.3 mm | 0.799 in

CBSS-14-01

ช่วงราคา
2.8867 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 14.0 mm | 0.551 in

CBSS-10-01

ช่วงราคา
2.8911 ฿ - 2.6145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 17.3 mm | 0.681 in

CBSS-12-01

ช่วงราคา
4.2028 ฿ - 3.7879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 14.0 mm | 0.551 in

CBSS-10-19

ช่วงราคา
3.2436 ฿ - 2.9313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 20.3 mm | 0.799 in

CBSS-14-19

ช่วงราคา
4.9881 ฿ - 4.5018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 10.9 mm | 0.429 in

CBSS-8-19

ช่วงราคา
3.5782 ฿ - 3.2347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 17.3 mm | 0.681 in

CBSS-12-19

ช่วงราคา
6.2909 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสำหรับรูยึด ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 10.9 mm | 0.429 in

CBSS-8-01

ช่วงราคา
4.2028 ฿ - 3.7879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับรูยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm