สเปเซอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม เวอร์ชันนี้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งานบอร์ดพีซีหลายระดับ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7043 ฿ - 1.8917 ฿ | 100560 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.8293 ฿ - 2.0256 ฿ | 169027 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.9619 ฿ - 4.3947 ฿ | 2068 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.2933 ฿ - 2.5342 ฿ | 87036 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.7701 ฿ - 4.1761 ฿ | 126058 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.146 ฿ - 2.3736 ฿ | 153068 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.6597 ฿ - 1.8426 ฿ | 132742 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8.9455 ฿ - 9.9181 ฿ | 8040 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ | 13033 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4.9256 ฿ - 5.4565 ฿ | 137187 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2.1728 ฿ - 2.4093 ฿ | 79870 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 7.3661 ฿ - 8.1558 ฿ | 66634 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4.5107 ฿ - 4.997 ฿ | 9106 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5.8313 ฿ - 6.4604 ฿ | 65539 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.097 ฿ - 2.3245 ฿ | 26272 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4.6758 ฿ - 5.1888 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.6954 ฿ - 1.8739 ฿ | 337875 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.9842 ฿ - 4.4125 ฿ | 255041 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4.3188 ฿ - 4.7784 ฿ | 938 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4.6936 ฿ - 5.1978 ฿ | 80 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ