สเปเซอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม เวอร์ชันนี้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งานบอร์ดพีซีหลายระดับ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7043 ฿ - 1.8917 ฿ | 50 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4.5107 ฿ - 4.997 ฿ | 3081 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5.8313 ฿ - 6.4604 ฿ | 24376 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2.146 ฿ - 2.3736 ฿ | 20068 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1.6597 ฿ - 1.8426 ฿ | 25184 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
8.9455 ฿ - 9.9181 ฿ | 8040 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1.6954 ฿ - 1.8739 ฿ | 126685 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2.097 ฿ - 2.3245 ฿ | 16852 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4.6758 ฿ - 5.1888 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ | 4381 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4.9256 ฿ - 5.4565 ฿ | 13630 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3.9842 ฿ - 4.4125 ฿ | 41 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4.3188 ฿ - 4.7784 ฿ | 60 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1 in
25.4 mm
|
||
4.6936 ฿ - 5.1978 ฿ | 80 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ | 15066 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2.2933 ฿ - 2.5342 ฿ | 34741 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2.1728 ฿ - 2.4093 ฿ | 40 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3.7701 ฿ - 4.1761 ฿ | 876058 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4.1314 ฿ - 4.5776 ฿ | 7030 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4.2519 ฿ - 4.707 ฿ | 1872 มีในสต็อก |
ตัวยึดรู
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.