Menu Search

เสารองรับ PCB - ซ้อนเรียง/ที่ยึดในตัว

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม เวอร์ชันนี้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งานบอร์ดพีซีหลายระดับ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.8069 ฿ - 1.9988 ฿ 1620 มีในสต็อก
ตัวยึดรู
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
4.1314 ฿ - 4.5776 ฿ 2030 มีในสต็อก
ตัวยึดรู
ตัวล็อคประกบยึด
9.5 mm
5.8313 ฿ - 6.4604 ฿ 7011 มีในสต็อก
ตัวยึดรู
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
2.097 ฿ - 2.3245 ฿ 4852 มีในสต็อก
ตัวยึดรู
ตัวล็อคประกบยึด
7.9 mm
4.6758 ฿ - 5.1888 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดรู
ตัวล็อคประกบยึด
22.2 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 4.3 mm | 0.169 in ; #8M4

SSRS8-8-01

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • รูปแบบ
    ซ้อน
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 3.9 mm | 0.154 in ; #6M3

SSRS6-6-01

ช่วงราคา
4.5776 ฿ - 4.1314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • รูปแบบ
    ซ้อน
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 3.9 mm | 0.154 in ; #6M3

SSRS6-8-01

ช่วงราคา
6.4604 ฿ - 5.8313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • รูปแบบ
    ซ้อน
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 7.9 mm | 0.311 in ; 3.1 mm | 0.122 in ; #4M3

SSRS4-5-01

ช่วงราคา
2.3245 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • รูปแบบ
    ซ้อน
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 22.2 mm | 0.874 in ; 3.9 mm | 0.154 in ; #6M3

SSRS6-14-01

ช่วงราคา
5.1888 ฿ - 4.6758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • รูปแบบ
    ซ้อน