Menu Search

เสารองรับ PCB - ยึดด้วยสลักเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งบนบอร์ดด้านล่างโดยการดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียว #8 หรือ M4 ฟันด้านในของสเปเฉอร์จะจับยึดบนเกลียว ที่ยึดด้านบนเป็นเขี้ยวล็อค

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.8019 ฿ - 3.1053 ฿ 1126 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
10.0 mm
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 120133 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
18.0 mm
2.5431 ฿ - 2.8108 ฿ 45 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
12.0 mm
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ 13069 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
14.0 mm
2.3825 ฿ - 2.6413 ฿ 6950 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
20.0 mm
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 9928 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
16.0 mm
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; #8M4 ; 10.0 mm | 0.394 in

SFCBS-M4-10M-01

ช่วงราคา
3.1053 ฿ - 2.8019 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; #8M4 ; 18.0 mm | 0.709 in

SFCBS-M4-18M-01

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; #8M4 ; 12.0 mm | 0.472 in

SFCBS-M4-12M-01

ช่วงราคา
2.8108 ฿ - 2.5431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; #8M4 ; 14.0 mm | 0.551 in

SFCBS-M4-14M-01

ช่วงราคา
2.2665 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; #8M4 ; 20.0 mm | 0.787 in

SFCBS-M4-20M-01

ช่วงราคา
2.6413 ฿ - 2.3825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; #8M4 ; 16.0 mm | 0.63 in

SFCBS-M4-16M-01

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4