Menu Search

เสารองรับ PCB - สลักเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวผู้แบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
7.596 ฿ - 8.412 ฿ 16514 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
6.0 mm
6.561 ฿ - 7.262 ฿ 1573 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
15.0 mm
5.248 ฿ - 5.814 ฿ 17 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
8.0 mm
7.368 ฿ - 8.171 ฿ 1504 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
10.0 mm
7.596 ฿ - 8.412 ฿ 98372 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
3.0 mm
9.104 ฿ - 10.092 ฿ 18882 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
20.0 mm
24.059 ฿ - 26.671 ฿ 30740 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
12.0 mm
5.475 ฿ - 6.065 ฿ 36108 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
Snap Lock
5.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 6.0 mm | 0.236 in

TCBNS-M3-6

ช่วงราคา
8.412 ฿ - 7.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 15.0 mm | 0.591 in

TCBNS-M3-15

ช่วงราคา
7.262 ฿ - 6.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 8.0 mm | 0.315 in

TCBNS-M3-8

ช่วงราคา
5.814 ฿ - 5.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 10.0 mm | 0.394 in

TCBNS-M3-10

ช่วงราคา
8.171 ฿ - 7.368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 3.0 mm | 0.118 in

TCBNS-M3-3

ช่วงราคา
8.412 ฿ - 7.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 20.0 mm | 0.787 in

TCBNS-M3-20

ช่วงราคา
10.092 ฿ - 9.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 12.0 mm | 0.472 in

TCBNS-M3-12

ช่วงราคา
26.671 ฿ - 24.059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 5.0 mm | 0.197 in

TCBNS-M3-5

ช่วงราคา
6.065 ฿ - 5.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm