Menu Search

เสารองรับ PCB - สลักเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวผู้แบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ประเภทรูยึด A ทั้งหมด
ประเภทรูยึด B ทั้งหมด
ความยาวสเปเซอร์ ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
7.3036 ฿ - 8.0889 ฿ 9661 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
6.0 mm
6.3087 ฿ - 6.9824 ฿ 4232 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
15.0 mm
5.0461 ฿ - 5.5904 ฿ 17 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
8.0 mm
7.085 ฿ - 7.8569 ฿ 10252 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
10.0 mm
7.3036 ฿ - 8.0889 ฿ 21360 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
3.0 mm
8.7537 ฿ - 9.704 ฿ 4673 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
20.0 mm
23.1334 ฿ - 25.6453 ฿ 47072 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
12.0 mm
5.2647 ฿ - 5.8313 ฿ 20503 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
5.0 mm
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 6.0 mm | 0.236 in

TCBNS-M3-6

ช่วงราคา
8.0889 ฿ - 7.3036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 15.0 mm | 0.591 in

TCBNS-M3-15

ช่วงราคา
6.9824 ฿ - 6.3087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 8.0 mm | 0.315 in

TCBNS-M3-8

ช่วงราคา
5.5904 ฿ - 5.0461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 10.0 mm | 0.394 in

TCBNS-M3-10

ช่วงราคา
7.8569 ฿ - 7.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 3.0 mm | 0.118 in

TCBNS-M3-3

ช่วงราคา
8.0889 ฿ - 7.3036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 20.0 mm | 0.787 in

TCBNS-M3-20

ช่วงราคา
9.704 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 12.0 mm | 0.472 in

TCBNS-M3-12

ช่วงราคา
25.6453 ฿ - 23.1334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 3.0 mm | 0.118 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; M3 ; 5.0 mm | 0.197 in

TCBNS-M3-5

ช่วงราคา
5.8313 ฿ - 5.2647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3